Spine di posizionamento Forma B, inch (03090)

Spine di posizionamento Forma B, inch (03090)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03090-02005A4
03090-02105AL
03090-02206A5
03090-02308A6
03090-02410A7
03090-12005A4
03090-12105AL
03090-12206A5
03090-12308A6
03090-12410A7
03090-2005A4
03090-2105AL
03090-2206A5
03090-2308A6
03090-2410A7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

21.71 €

1 4 giorni Acciaio inox5471.4034-Temprato053/8-16211.317715139/161250.0010

20.71 €

1 4 giorni Acciaio inox5471.4034-Temprato153/8-24211.317715139/161250.0010

24.33 €

1 4 giorni Acciaio inox6561.4034-Temprato261/2-13251.820817143/41460.0010

30.91 €

1 4 giorni Acciaio inox8741.4034-Temprato385/8-11332.32610231915/1635150.0010

32.21 €

1 4 giorni Acciaio inox10801.4034-Temprato4103/4-10332.8281225221-1/834150.1385

21.71 €

1 4 giorni Acciaio inox5471.4305-Non temprato053/8-16211.317715139/161250.0010

20.71 €

1 4 giorni Acciaio inox5471.4305-Non temprato153/8-24211.317715139/161250.0010

24.33 €

1 4 giorni Acciaio inox6561.4305-Non temprato261/2-13251.820817143/41460.0010

30.91 €

1 4 giorni Acciaio inox8741.4305-Non temprato385/8-11332.32610231915/1635150.0010

32.21 €

1 4 giorni Acciaio inox10801.4305-Non temprato4103/4-10332.8281225221-1/834150.1381

12.48 €

1 4 giorni Acciaio547-5.8Temprato053/8-16211.317715139/16125No0.0010

12.12 €

1 4 giorni Acciaio547-5.8Temprato153/8-24211.317715139/16125No0.0229

13.44 €

1 4 giorni Acciaio656-5.8Temprato261/2-13251.820817143/4146No0.0413

16.68 €

1 4 giorni Acciaio874-5.8Temprato385/8-11332.32610231915/163515No0.0873

17.80 €

1 4 giorni Acciaio1080-5.8Temprato4103/4-10332.8281225221-1/83415No0.1380

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale dei componenti Resina termoplastica Colore dei componenti Grigio nerastro RAL 7021
Denominazione Spina di posizione Tipo di prodotto Standard Forma B
Controdado Con controdado Cappuccio del colore Grigio nerastro RAL 7021 Versione 1 Senza incavo d'arresto
RoHS

Supporto tecnico