Spine di posizionamento Forma C, inch (03090) (Codici componente)

Spine di posizionamento Forma C, inch (03090)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03090-03005A4
03090-03105AL
03090-03206A5
03090-03308A6
03090-03410A7
03090-13005A4
03090-13105AL
03090-13206A5
03090-13308A6
03090-13410A7
03090-3005A4
03090-3105AL
03090-3206A5
03090-3308A6
03090-3410A7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

22.88 €

1 4 giorni Acciaio inox5471.4034-Temprato053/8-16211.317715131250.0120

21.78 €

1 4 giorni Acciaio inox5471.4034-Temprato153/8-24211.317715131250.0174

25.78 €

1 4 giorni Acciaio inox6561.4034-Temprato261/2-13251.820817141460.0284

33.24 €

1 4 giorni Acciaio inox8741.4034-Temprato385/8-11332.32610231935150.0626

37.07 €

1 4 giorni Acciaio inox10801.4034-Temprato4103/4-10332.82812252234150.1047

22.88 €

1 4 giorni Acciaio inox5471.4305-Non temprato053/8-16211.317715131250.0168

21.78 €

1 4 giorni Acciaio inox5471.4305-Non temprato153/8-24211.317715131250.0174

25.78 €

1 4 giorni Acciaio inox6561.4305-Non temprato261/2-13251.820817141460.0284

33.24 €

1 4 giorni Acciaio inox8741.4305-Non temprato385/8-11332.32610231935150.0631

37.07 €

1 4 giorni Acciaio inox10801.4305-Non temprato4103/4-10332.82812252234150.1018

15.75 €

1 4 giorni Acciaio547-5.8Temprato053/8-16211.31771513125No0.0168

14.99 €

1 4 giorni Acciaio547-5.8Temprato153/8-24211.31771513125No0.0193

16.67 €

1 4 giorni Acciaio656-5.8Temprato261/2-13251.82081714146No0.0301

18.92 €

1 4 giorni Acciaio874-5.8Temprato385/8-11332.3261023193515No0.0657

19.35 €

1 4 giorni Acciaio1080-5.8Temprato4103/4-10332.8281225223415No0.0994

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale dei componenti Resina termoplastica Colore dei componenti Grigio nerastro RAL 7021
Denominazione Spina di posizione Tipo di prodotto Standard Forma C
Controdado Senza controdado Cappuccio del colore Grigio nerastro RAL 7021 Versione 1 Con incavo d'arresto
RoHS

Supporto tecnico