Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03090-8105AL |
03090-8206A5 |
03090-8308A6 |
03090-8410A7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corsa S (mm) | Lunghezza L (mm) | Misura | A=lunghezza impugnatura (mm) | A1=lunghezza impugnatura (mm) | B=larghezza (mm) | B1 (mm) | D=diametro perno (mm) | D1=filettatura | Fx30° (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.23 € | 1 | 4 giorni | 5 | 39 | 1 | 31.7 | 41.7 | 17.9 | 12.9 | 5 | 3/8-24 | 1.3 | 17 | 7 | 15 | 13 | 12 | 5 | 0.0194 | ||
18.02 € | 1 | 4 giorni | 6 | 44 | 2 | 31.6 | 41.7 | 17.9 | 12.9 | 6 | 1/2-13 | 1.8 | 20 | 8 | 17 | 14 | 14 | 6 | 0.0293 | ||
21.51 € | 1 | 4 giorni | 8 | 56.9 | 3 | 55.5 | 67.8 | 26.9 | 19.4 | 8 | 5/8-11 | 2.3 | 26 | 10 | 23 | 19 | 35 | 15 | 0.0711 | ||
34.96 € | 1 | 4 giorni | 10 | 62.9 | 4 | 53.4 | 67.8 | 26.9 | 19.4 | 10 | 3/4-10 | 2.8 | 28 | 12 | 25 | 22 | 34 | 15 | 0.1075 |
Loading...
Tipo | Con leva | Materiale corpo | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | Temprato e brunito |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Resina termoplastica | Colore dei componenti | Nero | Denominazione | Spina di posizione |
Forma | A | Controdado | Senza controdado | Versione 1 | Con impugnatura eccentrica |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | No |
Configura
Proprietà di base
Corsa S(mm)
Lunghezza L(mm)
Misura
A=lunghezza impugnatura(mm)
A1=lunghezza impugnatura(mm)
B=larghezza(mm)
B1(mm)
D=diametro perno(mm)
D1=filettatura
Fx30°(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali