Spina di posizione acciaio con maniglia a leva eccentrica, Forma B, inch (03090) (Codici componente)

Spina di posizione acciaio con maniglia a leva eccentrica, Forma B, inch (03090)
· Comando semplice e veloce

· Adatto per applicazioni ad alte temperature

· Con funzione di arresto integrata

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03090-9105AL
03090-9206A5
03090-9308A6
03090-9410A7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Misura A=lunghezza impugnatura
(mm)
A1=lunghezza impugnatura
(mm)
B=larghezza
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
Peso (ERP)
(kg)

16.44 €

1 4 giorni 539131.741.717.912.953/8-241.31771513171250.0256

18.30 €

1 4 giorni 644231.641.717.912.961/2-131.82081714191460.0384

22.05 €

1 4 giorni 856.9355.567.826.919.485/8-112.3261023192435150.0894

35.66 €

1 4 giorni 1062.9453.467.826.919.4103/4-102.8281225223034150.1400

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale Temprato e brunito
Materiale dei componenti Resina termoplastica Colore dei componenti Nero Denominazione Spina di posizione
Forma B Controdado Con controdado Versione 1 Con impugnatura eccentrica
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico