Spine di posizionamento senza collare Forma H, inch (03093)

Spine di posizionamento senza collare Forma H, inch (03093)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03093-02004AK
03093-02105AL
03093-02206A5
03093-02308A6
03093-02410A7
03093-02412AO
03093-02516A8
03093-02903AJ
03093-12004AK
03093-12105AL
03093-12206A5
03093-12308A6
03093-12410A7
03093-12412AO
03093-12516A8
03093-12903AJ
03093-2004AK
03093-2105AL
03093-2206A5
03093-2308A6
03093-2410A7
03093-2412AO
03093-2516A8
03093-2903AJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Numero d'ordine rondella a vite Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

17.07 €

1 4 giorni Acciaio inox438.51.4034-Temprato045/16-24181.32113.51/203094-901260.0090

16.24 €

1 4 giorni Acciaio inox543.51.4034-Temprato153/8-24211.32414.59/1603094-911250.0200

18.38 €

1 4 giorni Acciaio inox651.71.4034-Temprato261/2-13251.82817.73/409034-921460.0330

21.86 €

1 4 giorni Acciaio inox8681.4034-Temprato385/8-11332.3362415/1609094-9335150.0720

31.96 €

1 4 giorni Acciaio inox10741.4034-Temprato4103/4-10332.840241-1/809094-9434150.1191

35.15 €

1 4 giorni Acciaio inox12781.4034-Temprato4123/4-16332.842241-1/809094-9539150.1204

39.88 €

1 4 giorni Acciaio inox16961.4034-Temprato5161-8403.25030-09094-9646200.2536

17.90 €

1 4 giorni Acciaio inox3.531.51.4034-Temprato931/4-28140.817117/1603094-99104.50.0050

17.07 €

1 4 giorni Acciaio inox438.51.4305-Non temprato045/16-24181.32113.51/203094-901260.0090

16.24 €

1 4 giorni Acciaio inox543.51.4305-Non temprato153/8-24211.32414.59/1603094-911250.0200

18.38 €

1 4 giorni Acciaio inox651.71.4305-Non temprato261/2-13251.82817.73/409034-921460.0330

21.86 €

1 4 giorni Acciaio inox8681.4305-Non temprato385/8-11332.3362415/1609094-9335150.0720

31.96 €

1 4 giorni Acciaio inox10741.4305-Non temprato4103/4-10332.840241-1/809094-9434150.1192

35.15 €

1 4 giorni Acciaio inox12781.4305-Non temprato4123/4-16332.842241-1/809094-9539150.1211

39.88 €

1 4 giorni Acciaio inox16961.4305-Non temprato5161-8403.25030-09094-9646200.2513

17.90 €

1 4 giorni Acciaio inox3.531.51.4305-Non temprato931/4-28140.817117/1603094-99104.50.0050

9.27 €

1 4 giorni Acciaio438.5-5.8Temprato045/16-24181.32113.51/203094-90126No0.0090

8.82 €

1 4 giorni Acciaio543.5-5.8Temprato153/8-24211.32414.59/1603094-91125No0.0200

9.52 €

1 4 giorni Acciaio651.7-5.8Temprato261/2-13251.82817.73/409034-92146No0.0330

11.58 €

1 4 giorni Acciaio868-5.8Temprato385/8-11332.3362415/1609094-933515No0.0720

17.19 €

1 4 giorni Acciaio1074-5.8Temprato4103/4-10332.840241-1/809094-943415No0.1184

18.88 €

1 4 giorni Acciaio1278-5.8Temprato4123/4-16332.842241-1/809094-953915No0.1223

21.50 €

1 4 giorni Acciaio1696-5.8Temprato5161-8403.25030-09094-964620No0.2504

9.74 €

1 4 giorni Acciaio3.531.5-5.8Temprato931/4-28140.817117/1603094-99104.5No0.0050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale dei componenti Resina termoplastica Colore dei componenti Grigio nerastro RAL 7021
Denominazione Spina di posizione Tipo di prodotto Senza collare Forma H
Controdado Con controdado Versione 1 Senza incavo d'arresto RoHS

Supporto tecnico