Spine di posizionamento senza collare Forma K, inch (03096)

Spine di posizionamento senza collare Forma K, inch (03096)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· I perni filettati consentono di azionare il perno di arresto

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03096-02004AK
03096-02105AL
03096-02206A5
03096-02308A6
03096-02410A7
03096-02412AO
03096-02516A8
03096-02903AJ
03096-12004AK
03096-12105AL
03096-12206A5
03096-12308A6
03096-12410A7
03096-12412AO
03096-12516A8
03096-12903AJ
03096-2004AK
03096-2105AL
03096-2206A5
03096-2308A6
03096-2410A7
03096-2412AO
03096-2516A8
03096-2903AJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Numero d'ordine rondella a vite Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

18.64 €

1 4 giorni Acciaio inox4321.4034-Temprato045/16-24M312171/203094-901260.0089

15.95 €

1 4 giorni Acciaio inox5371.4034-Temprato153/8-24M41.32489/1603094-911250.0179

18.45 €

1 4 giorni Acciaio inox6421.4034-Temprato261/2-13M61.82883/409034-921460.0284

22.19 €

1 4 giorni Acciaio inox8561.4034-Temprato385/8-11M82.3361215/1609094-9335150.0010

33.75 €

1 4 giorni Acciaio inox10621.4034-Temprato4103/4-10M82.840121-1/809094-9434150.0010

37.16 €

1 4 giorni Acciaio inox12661.4034-Temprato4123/4-16M82.842121-1/809094-9539150.1209

42.23 €

1 4 giorni Acciaio inox16801.4034-Temprato5161-8M103.25014-09094-9646200.2205

19.61 €

1 4 giorni Acciaio inox3.5241.4034-Temprato931/4-28M20.8173.57/1603094-99104.50.0040

18.64 €

1 4 giorni Acciaio inox4321.4305-Non temprato045/16-24M312171/203094-901260.0087

15.95 €

1 4 giorni Acciaio inox5371.4305-Non temprato153/8-24M41.32489/1603094-911250.0182

18.45 €

1 4 giorni Acciaio inox6421.4305-Non temprato261/2-13M61.82883/409034-921460.0285

22.19 €

1 4 giorni Acciaio inox8561.4305-Non temprato385/8-11M82.3361215/1609094-9335150.0010

33.75 €

1 4 giorni Acciaio inox10621.4305-Non temprato4103/4-10M82.840121-1/809094-9434150.0010

37.16 €

1 4 giorni Acciaio inox12661.4305-Non temprato4123/4-16M82.842121-1/809094-9539150.1250

42.23 €

1 4 giorni Acciaio inox16801.4305-Non temprato5161-8M103.25014-09094-9646200.2221

19.61 €

1 4 giorni Acciaio inox3.5241.4305-Non temprato931/4-28M20.8173.57/1603094-99104.50.0123

9.69 €

1 4 giorni Acciaio432-5.8Temprato045/16-24M312171/203094-90126No0.0088

9.23 €

1 4 giorni Acciaio537-5.8Temprato153/8-24M41.32489/1603094-91125No0.0180

9.92 €

1 4 giorni Acciaio642-5.8Temprato261/2-13M61.82883/409034-92146No0.0283

11.18 €

1 4 giorni Acciaio856-5.8Temprato385/8-11M82.3361215/1609094-933515No0.0010

17.08 €

1 4 giorni Acciaio1062-5.8Temprato4103/4-10M82.840121-1/809094-943415No0.0010

18.80 €

1 4 giorni Acciaio1266-5.8Temprato4123/4-16M82.842121-1/809094-953915No0.0010

21.38 €

1 4 giorni Acciaio1680-5.8Temprato5161-8M103.25014-09094-964620No0.0010

10.13 €

1 4 giorni Acciaio3.524-5.8Temprato931/4-28M20.8173.57/1603094-99104.5No0.0010

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Denominazione Spina di posizione Tipo di prodotto Senza collare
Forma K Controdado Con controdado Versione 1 Senza incavo d'arresto
Versione 2 Con perno filettato RoHS

Supporto tecnico