Perno d'arresto con leva acciaio inox Forma A, inch (03099)

Perno d'arresto con leva acciaio inox Forma A, inch (03099)
· Utilizzabile per tutti i tipi di meccanismi di chiusura e di fissaggio

· La serratura si sblocca ruotando la barra di 180°

· La battuta a 180° impedisce che il perno di bloccaggio fuoriesca nuovamente

· Tacca di bloccaggio per il mantenimento della posizione

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-10404A4
03099-10404AL
03099-10405A4
03099-10405A5
03099-10405AL
03099-10405AM
03099-10406A4
03099-10406A5
03099-10406A6
03099-10406AL
03099-10406AM
03099-10406AN
03099-10408A5
03099-10408A6
03099-10408A7
03099-10408AM
03099-10408AN
03099-10408AO
03099-10410A6
03099-10410A7
03099-10410AN
03099-10410AO
03099-10412A7
03099-10412AO
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L3
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
Peso (ERP)
(kg)

23.64 €

1 4 giorni 9343/8-1610163825201480.0159

23.64 €

1 4 giorni 9343/8-2410163825201480.0165

23.64 €

1 4 giorni 9353/8-16101.363825201480.0162

25.79 €

1 4 giorni 10.83.651/2-13121.3846.830251580.0313

23.64 €

1 4 giorni 9353/8-24101.363825201480.0169

25.79 €

1 4 giorni 10.83.651/2-20121.3846.830251580.0333

23.64 €

1 4 giorni 9363/8-16101.863825201480.0164

25.79 €

1 4 giorni 10.83.661/2-13121.8846.830251580.0319

28.36 €

1 4 giorni 14.44.865/8-11161.81060.4403235150.0670

23.64 €

1 4 giorni 9363/8-24101.863825201480.0171

25.79 €

1 4 giorni 10.83.661/2-20121.8846.830251580.0339

28.36 €

1 4 giorni 14.44.865/8-18161.81060.4403235150.0700

25.79 €

1 4 giorni 10.83.681/2-13122.3846.830251580.0331

28.36 €

1 4 giorni 14.44.885/8-11162.31060.4403235150.0689

33.67 €

1 4 giorni 18683/4-10202.31270503560200.1209

25.79 €

1 4 giorni 10.83.681/2-20122.3846.830251580.0349

28.36 €

1 4 giorni 14.44.885/8-18162.31060.4403235150.0724

33.67 €

1 4 giorni 18683/4-16202.31270503560200.1259

28.36 €

1 4 giorni 14.44.8105/8-11162.81060.4403235150.0711

33.67 €

1 4 giorni 186103/4-10202.81270503560200.1230

28.36 €

1 4 giorni 14.44.8105/8-18162.81060.4403235150.0735

33.67 €

1 4 giorni 186103/4-16202.81270503560200.1278

33.67 €

1 4 giorni 186123/4-102031270503560200.1258

33.67 €

1 4 giorni 186123/4-162031270503560200.1304

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale corpo Acciaio inox Denominazione Spina di posizione con leva
Forma A Tipo di stampo Impugnatura non verniciata senza dado Controdado Senza controdado
PL Edelstahl

Supporto tecnico