Perno d'arresto con leva Forma D, inch (03099)

Perno d'arresto con leva Forma D, inch (03099)
· Utilizzabile per tutti i tipi di meccanismi di chiusura e di fissaggio

· La serratura si sblocca ruotando la barra di 180°

· Tacca di bloccaggio per il mantenimento della posizione

· Perno di bloccaggio temprato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-0704A4
03099-0704AL
03099-0705A4
03099-0705A5
03099-0705AL
03099-0705AM
03099-0706A4
03099-0706A5
03099-0706A6
03099-0706AL
03099-0706AM
03099-0706AN
03099-0708A5
03099-0708A6
03099-0708A7
03099-0708AM
03099-0708AN
03099-0708AO
03099-0710A6
03099-0710A7
03099-0710AN
03099-0710AO
03099-0712A7
03099-0712AO
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
Peso (ERP)
(kg)

19.80 €

1 4 giorni 9343/8-1610163825209/161480.0178

19.80 €

1 4 giorni 9343/8-2410163825209/161480.0185

19.80 €

1 4 giorni 9353/8-16101.363825209/161480.0183

20.24 €

1 4 giorni 10.83.651/2-13121.3846.830253/41580.0335

19.80 €

1 4 giorni 9353/8-24101.363825209/161480.0188

20.24 €

1 4 giorni 10.83.651/2-20121.3846.830253/41580.0354

19.80 €

1 4 giorni 9363/8-16101.863825209/161480.0186

20.24 €

1 4 giorni 10.83.661/2-13121.8846.830253/41580.0335

24.23 €

1 4 giorni 14.44.865/8-11161.81060.4403215/1635150.0692

19.80 €

1 4 giorni 9363/8-24101.863825209/161480.0192

20.24 €

1 4 giorni 10.83.661/2-20121.8846.830253/41580.0358

24.23 €

1 4 giorni 14.44.865/8-18161.81060.4403215/1635150.0703

20.24 €

1 4 giorni 10.83.681/2-13122.3846.830253/41580.0325

24.23 €

1 4 giorni 14.44.885/8-11162.31060.4403215/1635150.0721

27.64 €

1 4 giorni 18683/4-10202.3127050351-1/860200.1248

20.24 €

1 4 giorni 10.83.681/2-20122.3846.830253/41580.0374

24.23 €

1 4 giorni 14.44.885/8-18162.31060.4403215/1635150.0749

27.64 €

1 4 giorni 18683/4-16202.3127050351-1/860200.1281

24.23 €

1 4 giorni 14.44.8105/8-11162.81060.4403215/1635150.0908

27.64 €

1 4 giorni 186103/4-10202.8127050351-1/860200.1265

24.23 €

1 4 giorni 14.44.8105/8-18162.81060.440321-1/835150.0771

27.64 €

1 4 giorni 186103/4-16202.8127050351-1/860200.1299

27.64 €

1 4 giorni 186123/4-10203127050351-1/860200.1294

27.64 €

1 4 giorni 186123/4-16203127050351-1/860200.1347

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale corpo Acciaio Denominazione Spina di posizione con leva
Forma D Tipo di stampo Impugnatura verniciata a polvere con dado Controdado Con controdado
PL Edelstahl No

Supporto tecnico