Spine di posizionamento con perno di bloccaggio lungo Forma B, inch (03089)

Spine di posizionamento con perno di bloccaggio lungo Forma B, inch (03089)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03089-202004AK
03089-202105AL
03089-202206A5
03089-202308A6
03089-202410A7
03089-202412AO
03089-202516A8
03089-202903AJ
03089-212004AK
03089-212105AL
03089-212206A5
03089-212308A6
03089-212410A7
03089-212412AO
03089-212516A8
03089-212903AJ
03089-22004AK
03089-22105AL
03089-22206A5
03089-22308A6
03089-22410A7
03089-22412AO
03089-22516A8
03089-22903AJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

18.64 €

1 4 giorni Acciaio inox640.51.4034-Temprato045/16-2418115613101/21560.0130

20.92 €

1 4 giorni Acciaio inox846.51.4034-Temprato153/8-24211.317715139/161650.0250

24.52 €

1 4 giorni Acciaio inox9551.4034-Temprato261/2-13251.820817143/41860.0380

31.13 €

1 4 giorni Acciaio inox12721.4034-Temprato385/8-11332.32610231915/1645150.0906

32.47 €

1 4 giorni Acciaio inox15791.4034-Temprato4103/4-10332.8281225221-1/843150.1409

47.67 €

1 4 giorni Acciaio inox18841.4034-Temprato4123/4-16332.8281425221-1/851150.1460

67.66 €

1 4 giorni Acciaio inox241041.4034-Temprato5161-8403.2321828271-1/260200.2957

21.87 €

1 4 giorni Acciaio inox5331.4034-Temprato931/4-28140.81251087/16124.50.0060

18.64 €

1 4 giorni Acciaio inox640.51.4305-Non temprato045/16-2418115613101/21560.0130

20.92 €

1 4 giorni Acciaio inox846.51.4305-Non temprato153/8-24211.317715139/161650.0250

24.52 €

1 4 giorni Acciaio inox9551.4305-Non temprato261/2-13251.820817143/41860.0380

31.13 €

1 4 giorni Acciaio inox12721.4305-Non temprato385/8-11332.32610231915/1645150.0900

32.47 €

1 4 giorni Acciaio inox15791.4305-Non temprato4103/4-10332.8281225221-1/843150.1426

47.67 €

1 4 giorni Acciaio inox18841.4305-Non temprato4123/4-16332.8281425221-1/851150.1484

67.66 €

1 4 giorni Acciaio inox241041.4305-Non temprato5161-8403.2321828271-1/260200.2976

21.87 €

1 4 giorni Acciaio inox5331.4305-Non temprato931/4-28140.81251087/16124.50.0060

11.47 €

1 4 giorni Acciaio640.5-5.8Temprato045/16-2418115613101/2156No0.0133

12.19 €

1 4 giorni Acciaio846.5-5.8Temprato153/8-24211.317715139/16165No0.0230

13.54 €

1 4 giorni Acciaio955-5.8Temprato261/2-13251.820817143/4186No0.0380

16.81 €

1 4 giorni Acciaio1272-5.8Temprato385/8-11332.32610231915/164515No0.0900

17.61 €

1 4 giorni Acciaio1579-5.8Temprato4103/4-10332.8281225221-1/84315No0.1407

24.88 €

1 4 giorni Acciaio1884-5.8Temprato4123/4-16332.8281425221-1/85115No0.1463

33.04 €

1 4 giorni Acciaio24104-5.8Temprato5161-8403.2321828271-1/26020No0.2977

12.71 €

1 4 giorni Acciaio533-5.8Temprato931/4-28140.81251087/16124.5No0.0060

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale dei componenti Resina termoplastica Colore dei componenti Grigio nerastro RAL 7021
Denominazione Spina di posizione Tipo di prodotto Con perno di bloccaggio lungo Forma B
Controdado Con controdado Versione 1 Senza incavo d'arresto RoHS

Supporto tecnico