Spina di posizionamento, modello corto Forma A, inch (03089)

Spina di posizionamento, modello corto Forma A, inch (03089)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Ideale per spazi ristretti

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03089-15004AK
03089-15105AL
03089-15206A5
03089-15308A6
03089-15410A7
03089-5004AK
03089-5105AL
03089-5206A5
03089-5308A6
03089-5410A7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

20.02 €

1 4 giorni Acciaio inox429.51.4305-Non temprato045/16-2418166101260.0074

19.06 €

1 4 giorni Acciaio inox534.51.4305-Non temprato153/8-24211.387131250.0141

22.74 €

1 4 giorni Acciaio inox641.71.4305-Non temprato261/2-13251.8108141460.0229

29.16 €

1 4 giorni Acciaio inox8541.4305-Non temprato385/8-11332.312101928140.0512

50.67 €

1 4 giorni Acciaio inox10611.4305-Non temprato4103/4-10332.815122232150.0814

12.28 €

1 4 giorni Acciaio429.51.40345.8Temprato045/16-241816610126No0.0072

11.72 €

1 4 giorni Acciaio534.51.40345.8Temprato153/8-24211.38713125No0.0141

12.99 €

1 4 giorni Acciaio641.71.40345.8Temprato261/2-13251.810814146No0.0227

16.35 €

1 4 giorni Acciaio8541.40345.8Temprato385/8-11332.31210192814No0.0510

24.63 €

1 4 giorni Acciaio10611.40345.8Temprato4103/4-10332.81512223215No0.0806

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale dei componenti Resina termoplastica Colore dei componenti Grigio nerastro RAL 7021
Denominazione Spina di posizione Tipo di prodotto Versione corta Forma A
Controdado Senza controdado Versione 1 Senza incavo d'arresto RoHS

Supporto tecnico