Spine di posizione modello corto Forma C, inch (03089)

Spine di posizione modello corto Forma C, inch (03089)
· I perni di arresto (spine di posizione) consentono l'arresto e il bloccaggio

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Elevata stabilità

· Ideale per spazi ristretti

· Materiale: acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03089-17004AK
03089-17105AL
03089-17206A5
03089-17308A6
03089-17410A7
03089-7004AK
03089-7105AL
03089-7206A5
03089-7308A6
03089-7410A7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale corpo Corsa S
(mm)
Lunghezza L
(mm)
Codice acciaio Grado Corpo con finitura superficiale Misura D=diametro perno
(mm)
D1=filettatura D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

23.43 €

1 4 giorni Acciaio inox429.51.4305-Non temprato045/16-2418166101260.0068

22.34 €

1 4 giorni Acciaio inox534.51.4305-Non temprato153/8-24211.387131250.0131

25.74 €

1 4 giorni Acciaio inox641.71.4305-Non temprato261/2-13251.8108141460.0215

34.68 €

1 4 giorni Acciaio inox8541.4305-Non temprato385/8-11332.312101928140.0480

65.45 €

1 4 giorni Acciaio inox10611.4305-Non temprato4103/4-10332.815122232150.0787

16.06 €

1 4 giorni Acciaio429.51.40345.8Temprato045/16-241816610126No0.0067

15.26 €

1 4 giorni Acciaio534.51.40345.8Temprato153/8-24211.38713125No0.0130

16.45 €

1 4 giorni Acciaio641.71.40345.8Temprato261/2-13251.810814146No0.0212

19.54 €

1 4 giorni Acciaio8541.40345.8Temprato385/8-11332.31210192814No0.0478

31.84 €

1 4 giorni Acciaio10611.40345.8Temprato4103/4-10332.81512223215No0.0780

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopola standard Materiale dei componenti Resina termoplastica Colore dei componenti Grigio nerastro RAL 7021
Denominazione Spina di posizione Tipo di prodotto Versione corta Forma C
Controdado Senza controdado Versione 1 Con incavo d'arresto RoHS

Supporto tecnico