Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione 2 | B (mm) | B1 (mm) | D=diametro perno di bloccaggio (mm) | D1 | D2 (mm) | Fx30° (mm) | H (mm) | L (mm) | L1=lunghezza impugnatura (mm) | L3 (mm) | SW1 (mm) | Pressione finale della forza della molla F2 circa (N) | Pressione iniziale della forza della molla F1 circa (N) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.83 € | 1 | 4 giorni | A sinistra | 9 | 3 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 38.5 | 25 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
21.83 € | 1 | 4 giorni | A sinistra | 9 | 3 | 5 | M10 | 10 | 1.3 | 6 | 38.5 | 25 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
23.82 € | 1 | 4 giorni | A sinistra | 10.8 | 3.6 | 5 | M12 | 12 | 1.3 | 8 | 47.4 | 30 | 19 | 12 | 15 | 5 | 0.0310 | ||
21.83 € | 1 | 4 giorni | A sinistra | 9 | 3 | 6 | M10 | 10 | 1.8 | 6 | 38.5 | 25 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
23.82 € | 1 | 4 giorni | A sinistra | 10.8 | 3.6 | 6 | M12 | 12 | 1.8 | 8 | 47.4 | 30 | 19 | 12 | 15 | 5 | 0.0310 | ||
26.16 € | 1 | 4 giorni | A sinistra | 14.4 | 4.8 | 6 | M16 | 16 | 1.8 | 10 | 61.2 | 40 | 26 | 16 | 35 | 15 | 0.0740 | ||
23.82 € | 1 | 4 giorni | A sinistra | 10.8 | 3.6 | 8 | M12 | 12 | 2.3 | 8 | 47.4 | 30 | 19 | 12 | 15 | 5 | 0.0330 | ||
26.16 € | 1 | 4 giorni | A sinistra | 14.4 | 4.8 | 8 | M16 | 16 | 2.3 | 10 | 61.2 | 40 | 26 | 16 | 35 | 15 | 0.0760 | ||
31.11 € | 1 | 4 giorni | A sinistra | 18 | 6 | 8 | M20x1.5 | 20 | 2.3 | 12 | 71 | 50 | 30 | 20 | 60 | 20 | 0.1430 | ||
26.16 € | 1 | 4 giorni | A sinistra | 14.4 | 4.8 | 10 | M16 | 16 | 2.8 | 10 | 61.2 | 40 | 26 | 16 | 35 | 15 | 0.0780 | ||
31.11 € | 1 | 4 giorni | A sinistra | 18 | 6 | 10 | M20x1.5 | 20 | 2.8 | 12 | 71 | 50 | 30 | 20 | 60 | 20 | 0.1430 | ||
31.11 € | 1 | 4 giorni | A sinistra | 18 | 6 | 12 | M20x1.5 | 20 | 3 | 12 | 71 | 50 | 30 | 20 | 60 | 20 | 0.1480 | ||
21.83 € | 1 | 4 giorni | A destra | 9 | 3 | 4 | M10 | 10 | 1 | 6 | 38.5 | 25 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
21.83 € | 1 | 4 giorni | A destra | 9 | 3 | 5 | M10 | 10 | 1.3 | 6 | 38.5 | 25 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
23.82 € | 1 | 4 giorni | A destra | 10.8 | 3.6 | 5 | M12 | 12 | 1.3 | 8 | 47.4 | 30 | 19 | 12 | 15 | 5 | 0.0310 | ||
21.83 € | 1 | 4 giorni | A destra | 9 | 3 | 6 | M10 | 10 | 1.8 | 6 | 38.5 | 25 | 15 | 10 | 14 | 8 | 0.0190 | ||
23.82 € | 1 | 4 giorni | A destra | 10.8 | 3.6 | 6 | M12 | 12 | 1.8 | 8 | 47.4 | 30 | 19 | 12 | 15 | 5 | 0.0310 | ||
26.16 € | 1 | 4 giorni | A destra | 14.4 | 4.8 | 6 | M16 | 16 | 1.8 | 10 | 61.2 | 40 | 26 | 16 | 35 | 15 | 0.0740 | ||
23.82 € | 1 | 4 giorni | A destra | 10.8 | 3.6 | 8 | M12 | 12 | 2.3 | 8 | 47.4 | 30 | 19 | 12 | 15 | 5 | 0.0330 | ||
26.16 € | 1 | 4 giorni | A destra | 14.4 | 4.8 | 8 | M16 | 16 | 2.3 | 10 | 61.2 | 40 | 26 | 16 | 35 | 15 | 0.0760 | ||
31.11 € | 1 | 4 giorni | A destra | 18 | 6 | 8 | M20x1.5 | 20 | 2.3 | 12 | 71 | 50 | 30 | 20 | 60 | 20 | 0.1430 | ||
26.16 € | 1 | 4 giorni | A destra | 14.4 | 4.8 | 10 | M16 | 16 | 2.8 | 10 | 61.2 | 40 | 26 | 16 | 35 | 15 | 0.0780 | ||
31.11 € | 1 | 4 giorni | A destra | 18 | 6 | 10 | M20x1.5 | 20 | 2.8 | 12 | 71 | 50 | 30 | 20 | 60 | 20 | 0.1430 | ||
31.11 € | 1 | 4 giorni | A destra | 18 | 6 | 12 | M20x1.5 | 20 | 3 | 12 | 71 | 50 | 30 | 20 | 60 | 20 | 0.1480 |
Loading...
Tipo | Con leva | Materiale corpo | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | Grezzo |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Spina di posizione con leva | Forma | A | Tipo di stampo | Con corpo filettato |
Controdado | Senza controdado | Versione 1 | Con battuta | RoHS | Sì |
PL Edelstahl | Sì |
Configura
Proprietà di base
Versione 2
B(mm)
B1(mm)
D=diametro perno di bloccaggio(mm)
D1
D2(mm)
Fx30°(mm)
H(mm)
L(mm)
L1=lunghezza impugnatura(mm)
L3(mm)
SW1(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa(N)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali