Perno d'arresto con leva acciaio inox con battuta, Forma A (03099-12)

Perno d'arresto con leva acciaio inox con battuta, Forma A (03099-12)
· Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio

· A scelta con calotte barra colorate in plastica

· Il manicotto esagonale funge da ausilio di montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-12-1040410
03099-12-10404101
03099-12-1040510
03099-12-10405101
03099-12-1040512
03099-12-10405121
03099-12-1040610
03099-12-10406101
03099-12-1040612
03099-12-1040616
03099-12-10406121
03099-12-10406161
03099-12-1040812
03099-12-1040816
03099-12-10408121
03099-12-10408161
03099-12-1040820
03099-12-10408201
03099-12-1041016
03099-12-10410161
03099-12-1041020
03099-12-10410201
03099-12-1041220
03099-12-10412201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
Peso (ERP)
(kg)

20.01 €

1 4 giorni 10934101638.52515101480.0230

20.01 €

1 4 giorni 10x1934101638.52515101480.0230

20.01 €

1 4 giorni 10935101.3638.52515101480.0233

20.01 €

1 4 giorni 10x1935101.3638.52515101480.0233

21.85 €

1 4 giorni 1210.83.65121.3847.43019121580.0383

21.85 €

1 4 giorni 12x1.510.83.65121.3847.43019121580.0383

20.01 €

1 4 giorni 10936101.8638.52515101480.0236

20.01 €

1 4 giorni 10x1936101.8638.52515101480.0236

21.85 €

1 4 giorni 1210.83.66121.8847.43019121580.0387

24.00 €

1 4 giorni 1614.44.86161.81061.240261635150.0917

21.85 €

1 4 giorni 12x1.510.83.66121.8847.43019121580.0387

24.00 €

1 4 giorni 16x1.514.44.86161.81061.240261635150.0917

21.85 €

1 4 giorni 1210.83.68122.3847.43019121580.0398

24.00 €

1 4 giorni 1614.44.88162.31061.240261635150.0937

21.85 €

1 4 giorni 12x1.510.83.68122.3847.43019121580.0398

24.00 €

1 4 giorni 16x1.514.44.88162.31061.240261635150.0937

28.51 €

1 4 giorni 201868202.3127150302060200.1409

28.51 €

1 4 giorni 20x1.51868202.3127150302060200.1657

24.00 €

1 4 giorni 1614.44.810162.81061.240261635150.0950

24.00 €

1 4 giorni 16x1.514.44.810162.81061.240261635150.0950

28.51 €

1 4 giorni 2018610202.8127150302060200.1690

28.51 €

1 4 giorni 20x1.518610202.8127150302060200.1690

28.51 €

1 4 giorni 2018612203127150302060200.1708

28.51 €

1 4 giorni 20x1.518612203127150302060200.1708

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale corpo Acciaio inox Corpo con finitura superficiale Grezzo
Denominazione Spina di posizione con leva Forma A Tipo di stampo Senza calotta in plastica, senza controdado
Controdado Senza controdado Versione 1 Con dado esagonale RoHS
PL Edelstahl

Supporto tecnico