Perno d'arresto con leva acciaio inox con guida interna, Forma A, senza calotta barra, senza dado (03099-35)

Perno d'arresto con leva acciaio inox con guida interna, Forma A, senza calotta barra, senza dado (03099-35)
· Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio

· Il design chiuso impedisce l'ingresso di sporcizia nel corpo filettato

· L'esagono sul corpo facilita il montaggio del perno d'arresto con leva

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-35-10405101
03099-35-10406121
03099-35-10408161
03099-35-10410201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
Peso (ERP)
(kg)

21.83 €

1 4 giorni 10x1935161.3645.82515131480.0415

23.83 €

1 4 giorni 12x1.510.23.6617.41.8855.43019141580.0614

26.18 €

1 4 giorni 16x1.514.44.8821.62.3107140261935150.1353

31.09 €

1 4 giorni 20x1.51761024.82.81280.550302260200.2235

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale corpo Acciaio inox Corpo con finitura superficiale Grezzo
Denominazione Spina di posizione con leva Forma A Tipo di stampo Senza calotta in plastica, senza controdado
Controdado Senza controdado RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico