Perno d'arresto con leva acciaio inox con guida interna, Forma C, con calotta barra, senza dado (03099-35)

Perno d'arresto con leva acciaio inox con guida interna, Forma C, con calotta barra, senza dado (03099-35)
· Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio

· Il design chiuso impedisce l'ingresso di sporcizia nel corpo filettato

· L'esagono sul corpo facilita il montaggio del perno d'arresto con leva

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-35-10605101
03099-35-1060510116
03099-35-106051012
03099-35-1060510148
03099-35-1060510186
03099-35-1060510187
03099-35-1060510188
03099-35-10606121
03099-35-1060612116
03099-35-106061212
03099-35-1060612148
03099-35-1060612186
03099-35-1060612187
03099-35-1060612188
03099-35-10608161
03099-35-1060816116
03099-35-106081612
03099-35-1060816148
03099-35-1060816186
03099-35-1060816187
03099-35-1060816188
03099-35-10610201
03099-35-1061020116
03099-35-106102012
03099-35-1061020148
03099-35-1061020186
03099-35-1061020187
03099-35-1061020188
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
Colore dei componenti B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
Peso (ERP)
(kg)

18.98 €

1 4 giorni 10x1Grigio nerastro RAL 702110.94.95161.3646.726.315131480.0418

18.98 €

1 4 giorni 10x1Giallo navone RAL 102110.94.95161.3646.726.315131480.0418

18.98 €

1 4 giorni 10x1Arancio puro RAL 200410.94.95161.3646.726.315131480.0418

18.98 €

1 4 giorni 10x1Rosso traffico RAL 302010.94.95161.3646.726.315131480.0418

18.98 €

1 4 giorni 10x1Verde segnale RAL 603210.94.95161.3646.726.315131480.0418

18.98 €

1 4 giorni 10x1Blu traffico RAL 501710.94.95161.3646.726.315131480.0418

18.98 €

1 4 giorni 10x1Grigio luce RAL 703510.94.95161.3646.726.315131480.0418

20.64 €

1 4 giorni 12x1.5Grigio nerastro RAL 7021135.8617.41.8856.531.519141580.0619

20.64 €

1 4 giorni 12x1.5Giallo navone RAL 1021135.8617.41.8856.531.519141580.0619

20.64 €

1 4 giorni 12x1.5Arancio puro RAL 2004135.8617.41.8856.531.519141580.0619

20.64 €

1 4 giorni 12x1.5Rosso traffico RAL 3020135.8617.41.8856.531.519141580.0619

20.64 €

1 4 giorni 12x1.5Verde segnale RAL 6032135.8617.41.8856.531.519141580.0619

20.64 €

1 4 giorni 12x1.5Blu traffico RAL 5017135.8617.41.8856.531.519141580.0619

20.64 €

1 4 giorni 12x1.5Grigio luce RAL 7035135.8617.41.8856.531.519141580.0619

22.63 €

1 4 giorni 16x1.5Grigio nerastro RAL 702117.78.1821.62.31072.642261935150.1367

22.63 €

1 4 giorni 16x1.5Giallo navone RAL 102117.78.1821.62.31072.642261935150.1367

22.63 €

1 4 giorni 16x1.5Arancio puro RAL 200417.78.1821.62.31072.642261935150.1367

22.63 €

1 4 giorni 16x1.5Rosso traffico RAL 302017.78.1821.62.31072.642261935150.1367

22.63 €

1 4 giorni 16x1.5Verde segnale RAL 603217.78.1821.62.31072.642261935150.1367

22.63 €

1 4 giorni 16x1.5Blu traffico RAL 501717.78.1821.62.31072.642261935150.1367

22.63 €

1 4 giorni 16x1.5Grigio luce RAL 703517.78.1821.62.31072.642261935150.1367

26.72 €

1 4 giorni 20x1.5Grigio nerastro RAL 702121.59.51024.82.81282.351.6302260200.2257

26.72 €

1 4 giorni 20x1.5Giallo navone RAL 102121.59.51024.82.81282.351.6302260200.2257

26.72 €

1 4 giorni 20x1.5Arancio puro RAL 200421.59.51024.82.81282.351.6302260200.2257

26.72 €

1 4 giorni 20x1.5Rosso traffico RAL 302021.59.51024.82.81282.351.6302260200.2257

26.72 €

1 4 giorni 20x1.5Verde segnale RAL 603221.59.51024.82.81282.351.6302260200.2257

26.72 €

1 4 giorni 20x1.5Blu traffico RAL 501721.59.51024.82.81282.351.6302260200.2257

26.72 €

1 4 giorni 20x1.5Grigio luce RAL 703521.59.51024.82.81282.351.6302260200.2257

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale corpo Acciaio inox Corpo con finitura superficiale Grezzo
Materiale dei componenti Resina termoplastica Denominazione Spina di posizione con leva Forma C
Tipo di stampo Con calotta in plastica, senza controdado Controdado Senza controdado RoHS
PL Edelstahl

Supporto tecnico