Perno d'arresto con leva acciaio inox con guida interna, Forma D, con calotta barra, con dado (03099-35) (Codici componente)

Perno d'arresto con leva acciaio inox con guida interna, Forma D, con calotta barra, con dado (03099-35)
· Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio

· Il design chiuso impedisce l'ingresso di sporcizia nel corpo filettato

· L'esagono sul corpo facilita il montaggio del perno d'arresto con leva

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-35-10705101
03099-35-1070510116
03099-35-107051012
03099-35-1070510148
03099-35-1070510186
03099-35-1070510187
03099-35-1070510188
03099-35-10706121
03099-35-1070612116
03099-35-107061212
03099-35-1070612148
03099-35-1070612186
03099-35-1070612187
03099-35-1070612188
03099-35-10708161
03099-35-1070816116
03099-35-107081612
03099-35-1070816148
03099-35-1070816186
03099-35-1070816187
03099-35-1070816188
03099-35-10710201
03099-35-1071020116
03099-35-107102012
03099-35-1071020148
03099-35-1071020186
03099-35-1071020187
03099-35-1071020188
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
Colore dei componenti B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
Peso (ERP)
(kg)

19.40 €

1 4 giorni 10x1Grigio nerastro RAL 702110.94.95161.3646.726.31513171480.0482

19.40 €

1 4 giorni 10x1Giallo navone RAL 102110.94.95161.3646.726.31513171480.0482

19.40 €

1 4 giorni 10x1Arancio puro RAL 200410.94.95161.3646.726.31513171480.0482

19.40 €

1 4 giorni 10x1Rosso traffico RAL 302010.94.95161.3646.726.31513171480.0482

19.40 €

1 4 giorni 10x1Verde segnale RAL 603210.94.95161.3646.726.31513171480.0482

19.40 €

1 4 giorni 10x1Blu traffico RAL 501710.94.95161.3646.726.31513171480.0482

19.40 €

1 4 giorni 10x1Grigio luce RAL 703510.94.95161.3646.726.31513171480.0482

21.31 €

1 4 giorni 12x1.5Grigio nerastro RAL 7021135.8617.41.8856.531.51914191580.0706

21.31 €

1 4 giorni 12x1.5Giallo navone RAL 1021135.8617.41.8856.531.51914191580.0706

21.31 €

1 4 giorni 12x1.5Arancio puro RAL 2004135.8617.41.8856.531.51914191580.0706

21.31 €

1 4 giorni 12x1.5Rosso traffico RAL 3020135.8617.41.8856.531.51914191580.0706

21.31 €

1 4 giorni 12x1.5Verde segnale RAL 6032135.8617.41.8856.531.51914191580.0706

21.31 €

1 4 giorni 12x1.5Blu traffico RAL 5017135.8617.41.8856.531.51914191580.0706

21.31 €

1 4 giorni 12x1.5Grigio luce RAL 7035135.8617.41.8856.531.51914191580.0706

23.83 €

1 4 giorni 16x1.5Grigio nerastro RAL 702117.78.1821.62.31072.64226192435150.1540

23.83 €

1 4 giorni 16x1.5Giallo navone RAL 102117.78.1821.62.31072.64226192435150.1540

23.83 €

1 4 giorni 16x1.5Arancio puro RAL 200417.78.1821.62.31072.64226192435150.1540

23.83 €

1 4 giorni 16x1.5Rosso traffico RAL 302017.78.1821.62.31072.64226192435150.1540

23.83 €

1 4 giorni 16x1.5Verde segnale RAL 603217.78.1821.62.31072.64226192435150.1540

23.83 €

1 4 giorni 16x1.5Blu traffico RAL 501717.78.1821.62.31072.64226192435150.1540

23.83 €

1 4 giorni 16x1.5Grigio luce RAL 703517.78.1821.62.31072.64226192435150.1540

29.42 €

1 4 giorni 20x1.5Grigio nerastro RAL 702121.59.51024.82.81282.351.630223060200.2582

29.42 €

1 4 giorni 20x1.5Giallo navone RAL 102121.59.51024.82.81282.351.630223060200.2582

29.42 €

1 4 giorni 20x1.5Arancio puro RAL 200421.59.51024.82.81282.351.630223060200.2582

29.42 €

1 4 giorni 20x1.5Rosso traffico RAL 302021.59.51024.82.81282.351.630223060200.2582

29.42 €

1 4 giorni 20x1.5Verde segnale RAL 603221.59.51024.82.81282.351.630223060200.2582

29.42 €

1 4 giorni 20x1.5Blu traffico RAL 501721.59.51024.82.81282.351.630223060200.2582

29.42 €

1 4 giorni 20x1.5Grigio luce RAL 703521.59.51024.82.81282.351.630223060200.2582

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale corpo Acciaio inox Corpo con finitura superficiale Grezzo
Materiale dei componenti Resina termoplastica Denominazione Spina di posizione con leva Forma D
Tipo di stampo Con calotta in plastica, con controdado Controdado Con controdado RoHS
PL Edelstahl

Supporto tecnico