Perni d'arresto con leva, Forma C, con calotta barra, senza dado, inch (03099-11)

Perni d'arresto con leva, Forma C, con calotta barra, senza dado, inch (03099-11)
· Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio

· Montaggio tramite la filettatura esterna.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-11-0604A4
03099-11-0604AL
03099-11-0605A4
03099-11-0605A5
03099-11-0605AL
03099-11-0605AM
03099-11-0606A4
03099-11-0606A5
03099-11-0606A6
03099-11-0606AL
03099-11-0606AM
03099-11-0606AN
03099-11-0608A5
03099-11-0608A6
03099-11-0608A7
03099-11-0608AM
03099-11-0608AN
03099-11-0608AO
03099-11-0610A6
03099-11-0610A7
03099-11-0610AN
03099-11-0610AO
03099-11-0612A7
03099-11-0612AO
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D1 D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L3
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
Peso (ERP)
(kg)

20.62 €

1 4 giorni 10.94.943/8-16101639.526.3201480.0178

20.62 €

1 4 giorni 10.94.943/8-24101639.526.3201480.0185

20.62 €

1 4 giorni 10.94.953/8-16101.3639.526.3201480.0183

21.06 €

1 4 giorni 12.95.751/2-13121.3848.431.1251580.0335

20.62 €

1 4 giorni 10.94.953/8-24101.3639.526.3201480.0188

21.06 €

1 4 giorni 12.95.751/2-20121.3848.431.1251580.0354

20.62 €

1 4 giorni 10.94.963/8-16101.8639.526.3201480.0186

21.06 €

1 4 giorni 12.95.761/2-13121.8848.431.1251580.0335

25.16 €

1 4 giorni 16.6765/8-11161.81062.341.53235150.0692

20.62 €

1 4 giorni 10.94.963/8-24101.8639.526.3201480.0192

21.06 €

1 4 giorni 12.95.761/2-20121.8848.431.1251580.0358

25.16 €

1 4 giorni 16.6765/8-18161.81062.341.53235150.0703

21.06 €

1 4 giorni 12.95.781/2-13122.3848.431.1251580.0325

25.16 €

1 4 giorni 16.6785/8-11162.31062.341.53235150.0721

28.52 €

1 4 giorni 20.58.583/4-10202.31272.351.253560200.1248

21.06 €

1 4 giorni 12.95.781/2-20122.3848.431.1251580.0374

25.16 €

1 4 giorni 16.6785/8-18162.31062.341.53235150.0749

28.52 €

1 4 giorni 20.58.583/4-16202.31272.351.253560200.1281

25.16 €

1 4 giorni 16.67105/8-11162.81062.341.53235150.0728

28.52 €

1 4 giorni 20.58.5103/4-10202.81272.351.253560200.1265

25.16 €

1 4 giorni 16.67105/8-18162.81062.341.53235150.0771

28.52 €

1 4 giorni 20.58.5103/4-16202.81272.351.253560200.1299

28.52 €

1 4 giorni 20.58.5123/4-102031272.351.253560200.1294

28.52 €

1 4 giorni 20.58.5123/4-162031272.351.253560200.1347

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale corpo Acciaio Corpo con finitura superficiale Brunito
Materiale dei componenti Poliammide Colore dei componenti Grigio nerastro RAL 7021 Denominazione Spina di posizione con leva
Forma C Tipo di stampo Con corpo filettato, con cappuccio Controdado Senza controdado
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico