Perni d'arresto con leva, acciaio inox, Forma A, senza calotta barra, senza dado, inch (03099-11)

Perni d'arresto con leva, acciaio inox, Forma A, senza calotta barra, senza dado, inch (03099-11)
· Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio

· Montaggio tramite la filettatura esterna.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-11-10404A4
03099-11-10404AL
03099-11-10405A4
03099-11-10405A5
03099-11-10405AL
03099-11-10405AM
03099-11-10406A4
03099-11-10406A5
03099-11-10406A6
03099-11-10406AL
03099-11-10406AM
03099-11-10406AN
03099-11-10408A5
03099-11-10408A6
03099-11-10408A7
03099-11-10408AM
03099-11-10408AN
03099-11-10408AO
03099-11-10410A6
03099-11-10410A7
03099-11-10410AN
03099-11-10410AO
03099-11-10412A7
03099-11-10412AO
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D1 D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L3
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
Peso (ERP)
(kg)

24.78 €

1 4 giorni 9343/8-16101638.525201480.0159

24.78 €

1 4 giorni 9343/8-24101638.525201480.0165

24.78 €

1 4 giorni 9353/8-16101.3638.525201480.0162

27.03 €

1 4 giorni 10.83.651/2-13121.3847.730251580.0313

24.78 €

1 4 giorni 9353/8-24101.3638.525201480.0169

27.03 €

1 4 giorni 10.83.651/2-20121.3847.730251580.0333

24.78 €

1 4 giorni 9363/8-16101.8638.525201480.0164

27.03 €

1 4 giorni 10.83.661/2-13121.8847.730251580.0319

29.71 €

1 4 giorni 14.44.865/8-11161.81061.2403235150.0670

24.78 €

1 4 giorni 9363/8-24101.8638.525201480.0171

27.03 €

1 4 giorni 10.83.661/2-20121.8847.730251580.0339

29.71 €

1 4 giorni 14.44.865/8-18161.81061.2403235150.0700

27.03 €

1 4 giorni 10.83.681/2-13122.3847.730251580.0331

29.71 €

1 4 giorni 14.44.885/8-11162.31061.2403235150.0689

35.29 €

1 4 giorni 18683/4-10202.31271503560200.1209

27.03 €

1 4 giorni 10.83.681/2-20122.3847.730251580.0349

29.71 €

1 4 giorni 14.44.885/8-18162.31061.2403235150.0724

35.29 €

1 4 giorni 18683/4-16202.31271503560200.1259

29.71 €

1 4 giorni 14.44.8105/8-11162.81061.2403235150.0711

35.29 €

1 4 giorni 186103/4-10202.81271503560200.1230

29.71 €

1 4 giorni 14.44.8105/8-18162.81061.2403235150.0735

35.29 €

1 4 giorni 186103/4-16202.81271503560200.1278

35.29 €

1 4 giorni 186123/4-102031271503560200.1258

35.29 €

1 4 giorni 186123/4-162031271503560200.1304

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale corpo Acciaio inox Corpo con finitura superficiale Grezzo
Denominazione Spina di posizione con leva Forma A Tipo di stampo Con corpo filettato
Controdado Senza controdado RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico