Perno d'arresto con leva acciaio inox con battuta, Forma B (03099-12)

Perno d'arresto con leva acciaio inox con battuta, Forma B (03099-12)
· Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio

· A scelta con calotte barra colorate in plastica

· Il manicotto esagonale funge da ausilio di montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-12-1050410
03099-12-10504101
03099-12-1050510
03099-12-10505101
03099-12-1050512
03099-12-10505121
03099-12-1050610
03099-12-10506101
03099-12-1050612
03099-12-1050616
03099-12-10506121
03099-12-10506161
03099-12-1050812
03099-12-1050816
03099-12-10508121
03099-12-10508161
03099-12-1050820
03099-12-10508201
03099-12-1051016
03099-12-10510161
03099-12-1051020
03099-12-10510201
03099-12-1051220
03099-12-10512201
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
Peso (ERP)
(kg)

20.48 €

1 4 giorni 10934101638.5251510171480.0294

20.48 €

1 4 giorni 10x1934101638.5251510171480.0294

20.48 €

1 4 giorni 10935101.3638.5251510171480.0297

20.48 €

1 4 giorni 10x1935101.3638.5251510171480.0297

22.56 €

1 4 giorni 1210.83.65121.3847.4301912191580.0470

22.56 €

1 4 giorni 12x1.510.83.65121.3847.4301912191580.0470

20.48 €

1 4 giorni 10936101.8638.5251510171480.0300

20.48 €

1 4 giorni 10x1936101.8638.5251510171480.0300

22.56 €

1 4 giorni 1210.83.66121.8847.4301912191580.0474

25.31 €

1 4 giorni 1614.44.86161.81061.24026162435150.1090

22.56 €

1 4 giorni 12x1.510.83.66121.8847.4301912191580.0474

25.31 €

1 4 giorni 16x1.514.44.86161.81061.24026162435150.1090

22.56 €

1 4 giorni 1210.83.68122.3847.4301912191580.0485

25.31 €

1 4 giorni 1614.44.88162.31061.24026162435150.1110

22.56 €

1 4 giorni 12x1.510.83.68122.3847.4301912191580.0424

25.31 €

1 4 giorni 16x1.514.44.88162.31061.24026162435150.1110

31.49 €

1 4 giorni 201868202.312715030203060200.1982

31.49 €

1 4 giorni 20x1.51868202.312715030203060200.1982

25.31 €

1 4 giorni 1614.44.810162.81061.24026162435150.1123

25.31 €

1 4 giorni 16x1.514.44.810162.81061.24026162435150.1123

31.49 €

1 4 giorni 2018610202.812715030203060200.2015

31.49 €

1 4 giorni 20x1.518610202.812715030203060200.2015

31.49 €

1 4 giorni 201861220312715030203060200.2033

31.49 €

1 4 giorni 20x1.51861220312715030203060200.2033

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale corpo Acciaio inox Corpo con finitura superficiale Grezzo
Denominazione Spina di posizione con leva Forma B Tipo di stampo Senza calotta in plastica, con controdado
Controdado Con controdado Versione 1 Con dado esagonale RoHS
PL Edelstahl

Supporto tecnico