Perno d'arresto con leva acciaio inox con battuta, Forma D (03099-12)

Perno d'arresto con leva acciaio inox con battuta, Forma D (03099-12)
· Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio

· A scelta con calotte barra colorate in plastica

· Il manicotto esagonale funge da ausilio di montaggio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03099-12-1070410
03099-12-10704101
03099-12-10704102
03099-12-1070410116
03099-12-107041012
03099-12-107041016
03099-12-1070410184
03099-12-1070410186
03099-12-1070410187
03099-12-1070410188
03099-12-107041084
03099-12-107041086
03099-12-107041087
03099-12-107041088
03099-12-1070510
03099-12-10705101
03099-12-1070512
03099-12-10705102
03099-12-1070510116
03099-12-107051012
03099-12-107051016
03099-12-1070510184
03099-12-1070510186
03099-12-1070510187
03099-12-1070510188
03099-12-10705121
03099-12-10705122
03099-12-107051084
03099-12-107051086
03099-12-107051087
03099-12-107051088
03099-12-1070512116
03099-12-107051212
03099-12-107051216
03099-12-1070512184
03099-12-1070512186
03099-12-1070512187
03099-12-1070512188
03099-12-107051284
03099-12-107051286
03099-12-107051287
03099-12-107051288
03099-12-1070610
03099-12-10706101
03099-12-1070612
03099-12-10706102
03099-12-1070616
03099-12-1070610116
03099-12-107061012
03099-12-107061016
03099-12-1070610184
03099-12-1070610186
03099-12-1070610187
03099-12-1070610188
03099-12-10706121
03099-12-10706122
03099-12-10706161
03099-12-10706162
03099-12-107061084
03099-12-107061086
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno M
(mm)
Colore dei componenti B
(mm)
B1
(mm)
D=diametro perno di bloccaggio
(mm)
D2
(mm)
Fx30°
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1=lunghezza impugnatura
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)
Pressione finale della forza della molla F2 circa
(N)
Pressione iniziale della forza della molla F1 circa
(N)
Peso (ERP)
(kg)

21.31 €

1 4 giorni 10Grigio nerastro RAL 702110.94.94101639.526.31510171480.0297

21.31 €

1 4 giorni 10x1Grigio nerastro RAL 702110.94.94101639.526.31510171480.0297

21.31 €

1 4 giorni 10Arancio puro RAL 200410.94.94101639.526.31510171480.0297

21.31 €

1 4 giorni 10x1Giallo navone RAL 102110.94.94101639.526.31510171480.0297

21.31 €

1 4 giorni 10x1Arancio puro RAL 200410.94.94101639.526.31510171480.0297

21.31 €

1 4 giorni 10Giallo navone RAL 102110.94.94101639.526.31510171480.0297

21.31 €

1 4 giorni 10x1Rosso traffico RAL 302010.94.94101639.526.31510171480.0297

21.31 €

1 4 giorni 10x1Verde segnale RAL 603210.94.94101639.526.31510171480.0297

21.31 €

1 4 giorni 10x1Blu traffico RAL 501710.94.94101639.526.31510171480.0297

21.31 €

1 4 giorni 10x1Grigio luce RAL 703510.94.94101639.526.31510171480.0297

21.31 €

1 4 giorni 10Rosso traffico RAL 302010.94.94101639.526.31510171480.0297

21.31 €

1 4 giorni 10Verde segnale RAL 603210.94.94101639.526.31510171480.0297

21.31 €

1 4 giorni 10Blu traffico RAL 501710.94.94101639.526.31510171480.0297

21.31 €

1 4 giorni 10Grigio luce RAL 703510.94.94101639.526.31510171480.0297

21.31 €

1 4 giorni 10Grigio nerastro RAL 702110.94.95101.3639.526.31510171480.0300

21.31 €

1 4 giorni 10x1Grigio nerastro RAL 702110.94.95101.3639.526.31510171480.0300

23.39 €

1 4 giorni 12Grigio nerastro RAL 702112.95.75121.3848.431.11912191580.0475

21.31 €

1 4 giorni 10Arancio puro RAL 200410.94.95101.3639.526.31510171480.0300

21.31 €

1 4 giorni 10x1Giallo navone RAL 102110.94.95101.3639.526.31510171480.0300

21.31 €

1 4 giorni 10x1Arancio puro RAL 200410.94.95101.3639.526.31510171480.0300

21.31 €

1 4 giorni 10Giallo navone RAL 102110.94.95101.3639.526.31510171480.0300

21.31 €

1 4 giorni 10x1Rosso traffico RAL 302010.94.95101.3639.526.31510171480.0300

21.31 €

1 4 giorni 10x1Verde segnale RAL 603210.94.95101.3639.526.31510171480.0300

21.31 €

1 4 giorni 10x1Blu traffico RAL 501710.94.95101.3639.526.31510171480.0300

21.31 €

1 4 giorni 10x1Grigio luce RAL 703510.94.95101.3639.526.31510171480.0300

23.39 €

1 4 giorni 12x1.5Grigio nerastro RAL 702112.95.75121.3848.431.11912191580.0475

23.39 €

1 4 giorni 12Arancio puro RAL 200412.95.75121.3848.431.11912191580.0475

21.31 €

1 4 giorni 10Rosso traffico RAL 302010.94.95101.3639.526.31510171480.0300

21.31 €

1 4 giorni 10Verde segnale RAL 603210.94.95101.3639.526.31510171480.0300

21.31 €

1 4 giorni 10Blu traffico RAL 501710.94.95101.3639.526.31510171480.0300

21.31 €

1 4 giorni 10Grigio luce RAL 703510.94.95101.3639.526.31510171480.0300

23.39 €

1 4 giorni 12x1.5Giallo navone RAL 102112.95.75121.3848.431.11912191580.0475

23.39 €

1 4 giorni 12x1.5Arancio puro RAL 200412.95.75121.3848.431.11912191580.0475

23.39 €

1 4 giorni 12Giallo navone RAL 102112.95.75121.3848.431.11912191580.0475

23.39 €

1 4 giorni 12x1.5Rosso traffico RAL 302012.95.75121.3848.431.11912191580.0475

23.39 €

1 4 giorni 12x1.5Verde segnale RAL 603212.95.75121.3848.431.11912191580.0475

23.39 €

1 4 giorni 12x1.5Blu traffico RAL 501712.95.75121.3848.431.11912191580.0475

23.39 €

1 4 giorni 12x1.5Grigio luce RAL 703512.95.75121.3848.431.11912191580.0475

23.39 €

1 4 giorni 12Rosso traffico RAL 302012.95.75121.3848.431.11912191580.0475

23.39 €

1 4 giorni 12Verde segnale RAL 603212.95.75121.3848.431.11912191580.0475

23.39 €

1 4 giorni 12Blu traffico RAL 501712.95.75121.3848.431.11912191580.0475

23.39 €

1 4 giorni 12Grigio luce RAL 703512.95.75121.3848.431.11912191580.0475

21.31 €

1 4 giorni 10Grigio nerastro RAL 702110.94.96101.8639.526.31510171480.0303

21.31 €

1 4 giorni 10x1Grigio nerastro RAL 702110.94.96101.8639.526.31510171480.0303

23.39 €

1 4 giorni 12Grigio nerastro RAL 702112.95.76121.8848.431.11912191580.0479

21.31 €

1 4 giorni 10Arancio puro RAL 200410.94.96101.8639.526.31510171480.0303

26.14 €

1 4 giorni 16Grigio nerastro RAL 702116.676161.81062.341.526162435150.1104

21.31 €

1 4 giorni 10x1Giallo navone RAL 102110.94.96101.8639.526.31510171480.0303

21.31 €

1 4 giorni 10x1Arancio puro RAL 200410.94.96101.8639.526.31510171480.0303

21.31 €

1 4 giorni 10Giallo navone RAL 102110.94.96101.8639.526.31510171480.0303

21.31 €

1 4 giorni 10x1Rosso traffico RAL 302010.94.96101.8639.526.31510171480.0303

21.31 €

1 4 giorni 10x1Verde segnale RAL 603210.94.96101.8639.526.31510171480.0303

21.31 €

1 4 giorni 10x1Blu traffico RAL 501710.94.96101.8639.526.31510171480.0303

21.31 €

1 4 giorni 10x1Grigio luce RAL 703510.94.96101.8639.526.31510171480.0303

23.39 €

1 4 giorni 12x1.5Grigio nerastro RAL 702112.95.76121.8848.431.11912191580.0479

23.39 €

1 4 giorni 12Arancio puro RAL 200412.95.76121.8848.431.11912191580.0479

26.14 €

1 4 giorni 16x1.5Grigio nerastro RAL 702116.676161.81062.341.526162435150.1104

26.14 €

1 4 giorni 16Arancio puro RAL 200416.676161.81062.341.526162435150.1104

21.31 €

1 4 giorni 10Rosso traffico RAL 302010.94.96101.8639.526.31510171480.0303

21.31 €

1 4 giorni 10Verde segnale RAL 603210.94.96101.8639.526.31510171480.0303

Loading...

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale corpo Acciaio inox Corpo con finitura superficiale Grezzo
Materiale dei componenti Resina termoplastica Denominazione Spina di posizione con leva Forma D
Tipo di stampo Con calotta in plastica, con controdado Controdado Con controdado Versione 1 Con dado esagonale
RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico