Supporto trasversale (31130)

Supporto trasversale (31130)
· La messa a punto avviene mediante una regolazione di precisione

· Diametro della colonnina di 16 mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

31130-01

Codice componente
31130-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

97.54 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Bracci guida liberi Con braccio guida libero Tipo flessibile Base magnetica N/A
L6=Lunghezza(mm) 270 Ø colonnina o barra(mm) 16 Fori di collegamento ad es. per comparatore(mm) 3 x Ø8
Denominazione Supporto trasversale RoHS Peso (ERP)(kg) 0.4040

Si trova sulla pagina di Supporto trasversale (31130), il codice articolo è il seguente: 31130-01.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 31130-01.

Supporto tecnico