Clip di ritegno DIN 9832 (23682)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23682-2020
23682-2520
23682-3225
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

8.10 €

1 4 giorni 207.55711107200.0186

8.82 €

1 4 giorni 25105915128.5200.0264

10.03 €

1 4 giorni 32111011181611.5250.0576

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio Versione 1 DIN 9832 Denominazione Graffa di fissaggio
H2(mm) 6.3 RoHS

Supporto tecnico