Base semplice (29200)

Base semplice (29200)
· Per l'alloggiamento di colonne in quattro diverse grandezze

· Le superfici di appoggio lavorate, dotate di fori di montaggio e di centraggio

· Montaggio preciso degli elementi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
29200-1122
29200-1202
29200-1302
29200-1402
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
A1
(mm)
B=Larghezza
(mm)
D=Diametro interno
(mm)
D1
(mm)
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Dimensioni T
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

138.76 €

1 4 giorni 222230125.5357301280.0493

211.53 €

1 4 giorni 303040205.550154020100.1206

216.38 €

1 4 giorni 404050306.550155030100.1842

222.19 €

1 4 giorni 484860408.550156040100.2412

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Versione 1 Semplice Denominazione Basamento
RoHS

Supporto tecnico