Base doppia (29205)

Base doppia (29205)
· Per l'alloggiamento di colonne in quattro diverse grandezze

· Le superfici di appoggio lavorate, dotate di fori di montaggio e di centraggio

· Montaggio preciso degli elementi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
29205-2122
29205-2202
29205-2302
29205-2402
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B=Larghezza
(mm)
D=Diametro interno
(mm)
D1
(mm)
H=Altezza
(mm)
H1
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Dimensioni T
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

150.01 €

1 4 giorni 22523030125.5357601280.1262

242.58 €

1 4 giorni 30704040205.550158020100.2900

248.40 €

1 4 giorni 40905050306.5501510030100.4202

254.22 €

1 4 giorni 481086060408.5501512040100.5516

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Versione 1 Doppio Denominazione Basamento
RoHS

Supporto tecnico