Spinotti a scatto DIN 11023 (07337-10)

Spinotti a scatto DIN 11023 (07337-10)
· Per il fissaggio di perni, tubi, aste ecc.

· Montaggio e smontaggio semplice e veloce

· Riutilizzabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07337-10-05X32
07337-10-06X42
07337-10-08X42
07337-10-10X45
07337-10-12X45
07337-10-12X55
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D=diametro
(mm)
D1
(mm)
H=altezza
(mm)
L=lunghezza
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

1.44 €

1 4 giorni 36711.54.52.518320.0130

1.49 €

1 4 giorni 528145.55.622420.0320

1.57 €

1 4 giorni 529157.55.622420.0370

1.68 €

1 4 giorni 5212159.55.622450.0530

2.10 €

1 4 giorni 521415115.622450.0690

2.18 €

1 4 giorni 60141511422550.0720

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Perno Materiale principale Acciaio Corpo con finitura superficiale Zincatura galvanica
RoHS PL Edelstahl No

Supporto tecnico