Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore dei componenti | D1=diametro perno | D2 (mm) | L=lunghezza (mm) | L5 (mm) | Foro di ricezione H11 (mm) | Forza di taglio doppia massima di taglio (kN) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.46 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 8 | 9.5 | 20 | 27.8 | 8 | 38 | 0.1900 | ||
43.46 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 8 | 9.5 | 25 | 32.8 | 8 | 38 | 0.1910 | ||
46.58 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 8 | 9.5 | 30 | 37.8 | 8 | 38 | 0.1920 | ||
46.58 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 8 | 9.5 | 35 | 42.8 | 8 | 38 | 0.1930 | ||
46.58 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 8 | 9.5 | 40 | 47.8 | 8 | 38 | 0.1940 | ||
46.58 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 8 | 9.5 | 45 | 52.8 | 8 | 38 | 0.1950 | ||
46.58 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 8 | 9.5 | 50 | 57.8 | 8 | 38 | 0.1960 | ||
60.76 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 10 | 12 | 20 | 28.9 | 10 | 60 | 0.1970 | ||
60.76 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 10 | 12 | 25 | 33.9 | 10 | 60 | 0.1980 | ||
63.37 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 10 | 12 | 30 | 38.9 | 10 | 60 | 0.1990 | ||
63.37 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 10 | 12 | 35 | 43.9 | 10 | 60 | 0.2000 | ||
63.37 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 10 | 12 | 40 | 48.9 | 10 | 60 | 0.2010 | ||
63.37 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 10 | 12 | 45 | 53.9 | 10 | 60 | 0.2020 | ||
63.37 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 10 | 12 | 50 | 58.9 | 10 | 60 | 0.2030 | ||
66.67 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 10 | 12 | 60 | 68.9 | 10 | 60 | 0.2040 | ||
54.57 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 12 | 14.5 | 25 | 34.9 | 12 | 86 | 0.2020 | ||
57.52 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 12 | 14.5 | 30 | 39.9 | 12 | 86 | 0.2030 | ||
57.52 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 12 | 14.5 | 35 | 44.9 | 12 | 86 | 0.2040 | ||
57.52 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 12 | 14.5 | 40 | 49.9 | 12 | 86 | 0.2050 | ||
57.52 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 12 | 14.5 | 45 | 54.9 | 12 | 86 | 0.2060 | ||
57.52 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 12 | 14.5 | 50 | 59.9 | 12 | 86 | 0.2070 | ||
60.47 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 12 | 14.5 | 60 | 69.9 | 12 | 86 | 0.2080 | ||
60.47 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 12 | 14.5 | 70 | 79.9 | 12 | 86 | 0.2090 | ||
63.07 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 12 | 14.5 | 80 | 89.9 | 12 | 86 | 0.2100 | ||
80.85 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 16 | 19 | 30 | 43.1 | 16 | 153 | 0.2230 | ||
82.18 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 16 | 19 | 35 | 48.1 | 16 | 153 | 0.2240 | ||
82.18 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 16 | 19 | 40 | 53.1 | 16 | 153 | 0.2250 | ||
82.18 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 16 | 19 | 45 | 58.1 | 16 | 153 | 0.2260 | ||
82.18 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 16 | 19 | 50 | 63.1 | 16 | 153 | 0.2270 | ||
87.30 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 16 | 19 | 60 | 73.1 | 16 | 153 | 0.2280 | ||
87.30 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 16 | 19 | 70 | 83.1 | 16 | 153 | 0.2290 | ||
92.40 € | 1 | 4 giorni | Grigio nerastro RAL 7021 | 16 | 19 | 80 | 93.1 | 16 | 153 | 0.2300 | ||
43.46 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | 8 | 9.5 | 20 | 27.8 | 8 | 38 | 0.1900 | ||
43.46 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | 8 | 9.5 | 25 | 32.8 | 8 | 38 | 0.1910 | ||
46.58 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | 8 | 9.5 | 30 | 37.8 | 8 | 38 | 0.1920 | ||
46.58 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | 8 | 9.5 | 35 | 42.8 | 8 | 38 | 0.1930 | ||
46.58 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | 8 | 9.5 | 40 | 47.8 | 8 | 38 | 0.1940 | ||
46.58 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | 8 | 9.5 | 45 | 52.8 | 8 | 38 | 0.1950 | ||
46.58 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | 8 | 9.5 | 50 | 57.8 | 8 | 38 | 0.1960 | ||
60.76 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | 10 | 12 | 20 | 28.9 | 10 | 60 | 0.1970 | ||
60.76 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | 10 | 12 | 25 | 33.9 | 10 | 60 | 0.1980 | ||
63.37 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | 10 | 12 | 30 | 38.9 | 10 | 60 | 0.1990 | ||
63.37 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | 10 | 12 | 35 | 43.9 | 10 | 60 | 0.2000 | ||
63.37 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | 10 | 12 | 40 | 48.9 | 10 | 60 | 0.2010 | ||
63.37 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | 10 | 12 | 45 | 53.9 | 10 | 60 | 0.2020 | ||
63.37 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | 10 | 12 | 50 | 58.9 | 10 | 60 | 0.2030 | ||
66.67 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | 10 | 12 | 60 | 68.9 | 10 | 60 | 0.2040 | ||
54.57 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | 12 | 14.5 | 25 | 34.9 | 12 | 86 | 0.2020 | ||
57.52 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | 12 | 14.5 | 30 | 39.9 | 12 | 86 | 0.2030 | ||
57.52 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | 12 | 14.5 | 35 | 44.9 | 12 | 86 | 0.2040 | ||
57.52 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | 12 | 14.5 | 40 | 49.9 | 12 | 86 | 0.2050 | ||
57.52 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | 12 | 14.5 | 45 | 54.9 | 12 | 86 | 0.2060 | ||
57.52 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | 12 | 14.5 | 50 | 59.9 | 12 | 86 | 0.2070 | ||
60.47 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | 12 | 14.5 | 60 | 69.9 | 12 | 86 | 0.2080 | ||
60.47 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | 12 | 14.5 | 70 | 79.9 | 12 | 86 | 0.2090 | ||
63.07 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | 12 | 14.5 | 80 | 89.9 | 12 | 86 | 0.2100 | ||
80.85 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | 16 | 19 | 30 | 43.1 | 16 | 153 | 0.2230 | ||
82.18 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | 16 | 19 | 35 | 48.1 | 16 | 153 | 0.2240 | ||
82.18 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | 16 | 19 | 40 | 53.1 | 16 | 153 | 0.2250 | ||
82.18 € | 1 | 4 giorni | Rosso traffico RAL 3020 | 16 | 19 | 45 | 58.1 | 16 | 153 | 0.2260 |
Loading...
Tipo | Tipo manopola | Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4305 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Resina termoplastica | Denominazione | Perno autobloccante a sfere | Tipo di prodotto | Con serratura |
Versione 1 | Con impugnatura a fungo | B(mm) | 33 | D(mm) | 45.9 |
D3(mm) | 20 | L1(mm) | 7.8 | L2(mm) | 49.5 |
L3(mm) | 41.3 | L6(mm) | 28 | Imbastitori a sfere, impugnatura | Impugnatura a fungo largo |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | Sì |
Configura
Proprietà di base
Colore dei componenti
D1=diametro perno
D2(mm)
L=lunghezza(mm)
L5(mm)
Foro di ricezione H11(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali