Imbastitori a sfere con chiave e impugnatura in plastica a T (03420-05)

Imbastitori a sfere con chiave e impugnatura in plastica a T (03420-05)
· Con chiave

· Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, industria chimica e alimentare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03420-05-208208020
03420-05-208208025
03420-05-208208030
03420-05-208208035
03420-05-208208040
03420-05-208208045
03420-05-208208050
03420-05-208210020
03420-05-208210025
03420-05-208210030
03420-05-208210035
03420-05-208210040
03420-05-208210045
03420-05-208210050
03420-05-208210060
03420-05-208212025
03420-05-208212030
03420-05-208212035
03420-05-208212040
03420-05-208212045
03420-05-208212050
03420-05-208212060
03420-05-208212070
03420-05-208212080
03420-05-208216030
03420-05-208216035
03420-05-208216040
03420-05-208216045
03420-05-208216050
03420-05-208216060
03420-05-208216070
03420-05-208216080
03420-05-20848208020
03420-05-20848208025
03420-05-20848208030
03420-05-20848208035
03420-05-20848208040
03420-05-20848208045
03420-05-20848208050
03420-05-20848210020
03420-05-20848210025
03420-05-20848210030
03420-05-20848210035
03420-05-20848210040
03420-05-20848210045
03420-05-20848210050
03420-05-20848210060
03420-05-20848212025
03420-05-20848212030
03420-05-20848212035
03420-05-20848212040
03420-05-20848212045
03420-05-20848212050
03420-05-20848212060
03420-05-20848212070
03420-05-20848212080
03420-05-20848216030
03420-05-20848216035
03420-05-20848216040
03420-05-20848216045
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore dei componenti D1=diametro perno D2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione H11
(mm)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)
Peso (ERP)
(kg)

43.46 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702189.52027.88380.1970

43.46 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702189.52532.88380.1980

46.58 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702189.53037.88380.1990

46.58 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702189.53542.88380.2000

46.58 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702189.54047.88380.2010

46.58 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702189.54552.88380.2020

46.58 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702189.55057.88380.2030

60.76 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702110122028.910600.2050

60.76 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702110122533.910600.2060

63.37 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702110123038.910600.2070

63.37 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702110123543.910600.2080

63.37 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702110124048.910600.2090

63.37 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702110124553.910600.2100

63.37 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702110125058.910600.2110

66.67 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702110126068.910600.2120

54.57 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 70211214.52534.912860.2020

57.52 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 70211214.53039.912860.2030

57.52 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 70211214.53544.912860.2040

57.52 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 70211214.54049.912860.2050

57.52 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 70211214.54554.912860.2060

57.52 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 70211214.55059.912860.2070

60.47 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 70211214.56069.912860.2080

60.47 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 70211214.57079.912860.2090

63.07 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 70211214.58089.912860.2100

80.85 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702116193043.1161530.2230

82.18 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702116193548.1161530.2240

82.18 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702116194053.1161530.2250

82.18 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702116194558.1161530.2260

82.18 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702116195063.1161530.2270

87.30 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702116196073.1161530.2280

87.30 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702116197083.1161530.2290

92.40 €

1 4 giorni Grigio nerastro RAL 702116198093.1161530.2300

43.46 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 302089.52027.88380.1970

43.46 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 302089.52532.88380.1980

46.58 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 302089.53037.88380.1990

46.58 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 302089.53542.88380.2000

46.58 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 302089.54047.88380.2010

46.58 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 302089.54552.88380.2020

46.58 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 302089.55057.88380.2030

60.76 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 302010122028.910600.2050

60.76 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 302010122533.910600.2060

63.37 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 302010123038.910600.2070

63.37 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 302010123543.910600.2080

63.37 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 302010124048.910600.2090

63.37 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 302010124553.910600.2100

63.37 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 302010125058.910600.2110

66.67 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 302010126068.910600.2120

54.57 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 30201214.52534.912860.2020

57.52 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 30201214.53039.912860.2030

57.52 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 30201214.53544.912860.2040

57.52 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 30201214.54049.912860.2050

57.52 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 30201214.54554.912860.2060

57.52 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 30201214.55059.912860.2070

60.47 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 30201214.56069.912860.2080

60.47 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 30201214.57079.912860.2090

63.07 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 30201214.58089.912860.2100

80.85 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 302016193043.1161530.2230

82.18 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 302016193548.1161530.2240

82.18 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 302016194053.1161530.2250

82.18 €

1 4 giorni Rosso traffico RAL 302016194558.1161530.2260

Loading...

Informazioni di base

Tipo Con leva Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4305
Materiale dei componenti Resina termoplastica Denominazione Perno autobloccante a sfere Tipo di prodotto Con serratura
Versione 1 Con impugnatura a t B(mm) 33 D(mm) 81.8
D3(mm) 20 L1(mm) 7.8 L2(mm) 49.4
L3(mm) 38.8 L6(mm) 28 Imbastitori a sfere, impugnatura Impugnatura a t larga lunga
RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico