Perni di fissaggio con bloccaggio assiale magnetico, inch (03412)

Perni di fissaggio con bloccaggio assiale magnetico, inch (03412)
· Per un collegamento rapido e semplice di parti macchina e pezzi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, costruzione di attrezzi, tecnica di misurazione, uso domestico

· Facile da usare

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03412-33CML16
03412-33CML24
03412-33CML32
03412-46COL16
03412-46COL24
03412-46COL32
03412-46CPL24
03412-46CPL32
03412-46CPL36
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura B
(mm)
D
(mm)
D1=diametro perno D2
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L5
(mm)
Foro di ricezione
(mm)
Forza di bloccaggio ca.
(N)
Forza di taglio doppia massima di taglio
(kN)
Peso (ERP)
(kg)

11.44 €

1 4 giorni 22333.21/417.313326.111/443240.0340

11.63 €

1 4 giorni 22333.21/417.31.53326.11.51/443240.0420

11.87 €

1 4 giorni 22333.21/417.323326.121/443240.0500

14.78 €

1 4 giorni 33345.93/826.3139.531.313/874540.0660

15.12 €

1 4 giorni 33345.93/826.31.539.531.31.53/874540.0800

15.51 €

1 4 giorni 33345.93/826.3239.531.323/874540.0860

15.65 €

1 4 giorni 33345.91/226.31.539.531.31.51/274960.0960

16.05 €

1 4 giorni 33345.91/226.3239.531.321/274960.1050

16.52 €

1 4 giorni 33345.91/226.32.539.531.32.51/274960.1170

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo manopola Materiale principale Acciaio inox Materiale dei componenti Resina termoplastica
Denominazione Perno di fissaggio Versione 1 Con impugnatura a fungo Versione 2 Con bloccaggio assiale magnetico
RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico