Base di serraggio doppia (29207)

Base di serraggio doppia (29207)
· Quattro diverse dimensioni

· Le superfici di appoggio lavorate, dotate di fori di montaggio e di centraggio

· Montaggio preciso degli elementi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
29207-2122
29207-2202
29207-2302
29207-2402
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
B=Larghezza
(mm)
D=Diametro interno
(mm)
D1
(mm)
H=Altezza
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Dimensioni Peso (ERP)
(kg)

141.67 €

1 4 giorni 12-30301252660120.0905

235.79 €

1 4 giorni 18-40402053280200.1700

242.58 €

1 4 giorni 1816505030532100300.2540

246.45 €

1 4 giorni 1826606040632120400.3550

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Versione 1 Doppio Denominazione Base di serraggio
RoHS

Supporto tecnico