Blocchi lavorati su ogni lato ghisa e alluminio (01160)

Blocchi lavorati su ogni lato ghisa e alluminio (01160)
· Particolarmente adatte come corpi base nella costruzione di macchine, utensili e attrezzature

· Diverse dimensioni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
01160-02X300
01160-03X300
01160-04X300
01160-04X600
01160-04X800
01160-05X300
01160-05X600
01160-05X800
01160-06X1000
01160-06X300
01160-06X600
01160-07X1000
01160-07X300
01160-07X600
01160-08X300
01160-08X600
01160-202X300
01160-203X300
01160-204X300
01160-204X600
01160-204X800
01160-205X300
01160-205X600
01160-205X800
01160-206X1000
01160-206X300
01160-206X600
01160-207X1000
01160-207X300
01160-207X600
01160-208X300
01160-208X600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
B=Larghezza
(mm)
H
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Materiale corpo base Peso (ERP)
(kg)

150.96 €

1 4 giorni 3220300Ghisa grigia1.5000

227.22 €

1 4 giorni 4025300Ghisa grigia2.2730

183.51 €

1 4 giorni 5032300Ghisa grigia3.6410

314.64 €

1 4 giorni 5032600Ghisa grigia7.3000

375.80 €

1 4 giorni 5032800Ghisa grigia9.5510

211.53 €

1 4 giorni 6340300Ghisa grigia5.6720

360.53 €

1 4 giorni 6340600Ghisa grigia11.8000

533.12 €

1 4 giorni 6340800Ghisa grigia15.1400

725.37 €

1 4 giorni 80501000Ghisa grigia29.7000

251.28 €

1 4 giorni 8050300Ghisa grigia8.9220

434.84 €

1 4 giorni 8050600Ghisa grigia17.4000

928.59 €

1 4 giorni 100631000Ghisa grigia50.0000

327.72 €

1 4 giorni 10063300Ghisa grigia14.3020

563.70 €

1 4 giorni 10063600Ghisa grigia28.8000

432.63 €

1 4 giorni 12580300Ghisa grigia22.8380

745.06 €

1 4 giorni 12580600Ghisa grigia45.8000

114.02 €

1 4 giorni 3220300Alluminio0.5453

183.39 €

1 4 giorni 4025300Alluminio0.8635

192.47 €

1 4 giorni 5032300Alluminio1.4170

319.68 €

1 4 giorni 5032600Alluminio2.8350

416.43 €

1 4 giorni 5032800Alluminio3.7610

209.08 €

1 4 giorni 6340300Alluminio2.2550

355.43 €

1 4 giorni 6340600Alluminio4.4000

460.63 €

1 4 giorni 6340800Alluminio5.6100

874.93 €

1 4 giorni 80501000Alluminio11.2000

321.84 €

1 4 giorni 8050300Alluminio3.4500

551.08 €

1 4 giorni 8050600Alluminio7.0000

1,272.47 €

1 4 giorni 100631000Alluminio18.2800

462.73 €

1 4 giorni 10063300Alluminio4.6200

799.27 €

1 4 giorni 10063600Alluminio10.9000

603.64 €

1 4 giorni 12580300Alluminio1.1230

1,013.79 €

1 4 giorni 12580600Alluminio17.2000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Denominazione Listello RoHS

Supporto tecnico