Pressori a molla con esagono incassato e sfera, forza elastica standard, con frenafiletto (03031)

Pressori a molla con esagono incassato e sfera, forza elastica standard, con frenafiletto (03031)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Sfera temprata

· con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03031-03
03031-04
03031-05
03031-06
03031-08
03031-10
03031-12
03031-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura M
(mm)
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
S
(mm)
Coppia di svitamento ca.
(Nm)
Forza elastica inizio F1 ca.
(N)
Forza elastica fine F2 ca.
(N)
Coppia di serraggio ca.
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

3.24 €

1 4 giorni 30.41.5491.50.071.530.10.0003

2.80 €

1 4 giorni 40.82.551020.124100.180.0005

2.76 €

1 4 giorni 50.936142.50.086110.120.0011

2.64 €

1 4 giorni 613.571530.219130.440.0017

3.20 €

1 4 giorni 81.5581840.3815301.10.0036

3.48 €

1 4 giorni 102692350.620401.30.0077

5.92 €

1 4 giorni 122.58102661.3305520.0118

8.45 €

1 4 giorni 163.510143383651253.90.0301

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio Materiale corpo Acciaio Materiale dei componenti Sfera in acciaio
Denominazione Pressore a molla Versione 1 Con frenafiletto Profilo di trascinamento Esagono incassato
Forma pressore Sfera Materiale pressore Acciaio Forza elastica Standard
RoHS

Supporto tecnico