Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica standard, con frenafiletto (03001)

Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica standard, con frenafiletto (03001)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Sfera temprata

· con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03001-03
03001-04
03001-05
03001-06
03001-08
03001-10
03001-12
03001-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura M
(mm)
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Coppia di svitamento ca.
(Nm)
N
(mm)
VPE Forza elastica inizio F1 ca.
(N)
Forza elastica fine F2 ca.
(N)
Coppia di serraggio ca.
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

2.06 €

1 4 giorni 30.41.5470.070.4-1.530.10.0002

1.78 €

1 4 giorni 40.82.5590.120.6-4100.180.0004

1.81 €

1 4 giorni 50.936120.080.8-6110.120.0009

1.88 €

1 4 giorni 613.57140.211-9130.430.0017

2.28 €

1 4 giorni 81.558160.371.2-15301.090.0033

2.33 €

1 4 giorni 10269190.621.6-20401.360.0065

4.72 €

1 4 giorni 122.5810221.362530552.030.0103

6.91 €

1 4 giorni 163.51014242.952.55651253.950.0221

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio Materiale corpo Acciaio Materiale dei componenti Sfera in acciaio
Denominazione Pressore a molla Versione 1 Con frenafiletto Profilo di trascinamento Intaglio
Forma pressore Sfera Materiale pressore Acciaio Forza elastica Standard
RoHS

Supporto tecnico