Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica standard, con frenafiletto (03041)

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica standard, con frenafiletto (03041)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Sfera temprata

· con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03041-05
03041-06
03041-08
03041-10
03041-12
03041-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura M
(mm)
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
S
(mm)
T1
(mm)
Chiave di assemblaggio peso ca. Coppia di svitamento ca.
(Nm)
N
(mm)
N. ordine chiave di assemblaggio Forza elastica inizio F1 ca.
(N)
Forza elastica fine F2 ca.
(N)
Coppia di serraggio ca.
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

3.31 €

1 4 giorni 52.32.47181.50.8140.080.803040-9056200.120.0017

3.41 €

1 4 giorni 62.52.772021140.22103040-9067200.450.0026

3.91 €

1 4 giorni 833.58222.51.4330.371.203040-9089351.050.0056

4.33 €

1 4 giorni 103492231.4500.61.603040-9109351.30.0089

7.04 €

1 4 giorni 1246102842701.3203040-912125520.0160

9.73 €

1 4 giorni 1657.5143252.510032.503040-916451003.90.0340

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio Materiale corpo Acciaio Materiale dei componenti Perno in acciaio
Denominazione Pressore a molla Versione 1 Con frenafiletto Profilo di trascinamento Esagono incassato
Forma pressore Puntale Materiale pressore Acciaio Forza elastica Standard
RoHS

Supporto tecnico