Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03021-205 |
03021-206 |
03021-208 |
03021-210 |
03021-212 |
03021-216 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura M (mm) | H (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | L=Lunghezza (mm) | Coppia di svitamento ca. (Nm) | N (mm) | VPE | Forza elastica inizio F1 ca. (N) | Forza elastica fine F2 ca. (N) | Coppia di serraggio ca. (Nm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.13 € | 1 | 4 giorni | 5 | 2 | 2.4 | 6 | 12 | 0.08 | 0.8 | - | 9 | 25 | 0.12 | 0.0010 | ||
2.15 € | 1 | 4 giorni | 6 | 2 | 2.7 | 7 | 14 | 0.21 | 1 | - | 11 | 25 | 0.44 | 0.0018 | ||
2.44 € | 1 | 4 giorni | 8 | 2 | 4 | 8 | 16 | 0.38 | 1.2 | - | 22 | 43 | 1.1 | 0.0036 | ||
2.57 € | 1 | 4 giorni | 10 | 2.5 | 4.5 | 9 | 19 | 0.62 | 1.6 | - | 20 | 54 | 1.36 | 0.0066 | ||
5.01 € | 1 | 4 giorni | 12 | 3.5 | 6 | 10 | 22 | 1.41 | 2 | 5 | 36 | 94 | 2.11 | 0.0113 | ||
7.30 € | 1 | 4 giorni | 16 | 4.5 | 8.5 | 14 | 24 | 3.05 | 2.5 | 5 | 60 | 110 | 3.99 | 0.0226 |
Loading...
Materiale punta | Acciaio | Materiale corpo | Acciaio | Materiale dei componenti | Perno in acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Pressore a molla | Versione 1 | Con frenafiletto | Profilo di trascinamento | Intaglio |
Forma pressore | Puntale | Materiale pressore | Acciaio | Forza elastica | Potenziata |
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
Filettatura M(mm)
H(mm)
D1(mm)
L1(mm)
L=Lunghezza(mm)
Coppia di svitamento ca.(Nm)
N(mm)
VPE
Forza elastica inizio F1 ca.(N)
Forza elastica fine F2 ca.(N)
Coppia di serraggio ca.(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali