Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica standard, con frenafiletto (03021)

Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica standard, con frenafiletto (03021)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Puntale temprato

· con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03021-04
03021-05
03021-06
03021-08
03021-10
03021-12
03021-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura M
(mm)
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Coppia di svitamento ca.
(Nm)
N
(mm)
VPE Forza elastica inizio F1 ca.
(N)
Forza elastica fine F2 ca.
(N)
Coppia di serraggio ca.
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

1.92 €

1 4 giorni 41.51.8590.120.6-6200.180.0005

1.93 €

1 4 giorni 522.46120.080.8-6200.120.0010

1.96 €

1 4 giorni 622.77140.211-7200.440.0017

2.24 €

1 4 giorni 8248160.381.2-15301.10.0037

2.39 €

1 4 giorni 102.54.59190.621.6-20351.360.0063

4.69 €

1 4 giorni 123.5610221.412530552.110.0111

7.00 €

1 4 giorni 164.58.514243.052.55451003.950.0340

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio Materiale corpo Acciaio Materiale dei componenti Perno in acciaio
Denominazione Pressore a molla Versione 1 Con frenafiletto Profilo di trascinamento Intaglio
Forma pressore Puntale Materiale pressore Acciaio Forza elastica Standard
RoHS

Supporto tecnico