Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica standard, con frenafiletto (03051)

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica standard, con frenafiletto (03051)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale

· Montaggio semplice

· con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03051-05
03051-06
03051-08
03051-10
03051-12
03051-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura M
(mm)
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
S
(mm)
T1
(mm)
Chiave di assemblaggio peso ca. Coppia di svitamento ca.
(Nm)
N
(mm)
N. ordine chiave di assemblaggio Forza elastica inizio F1 ca.
(N)
Forza elastica fine F2 ca.
(N)
Coppia di serraggio ca.
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

3.64 €

1 4 giorni 52.32.47181.50.8140.080.803040-9056200.120.0015

3.80 €

1 4 giorni 62.52.772021140.22103040-9067200.450.0022

4.36 €

1 4 giorni 833.58222.51.4330.371.203040-9089351.050.0049

5.08 €

1 4 giorni 103492231.4500.61.603040-9109351.30.0079

7.73 €

1 4 giorni 1246102842701.3203040-912125520.0136

10.41 €

1 4 giorni 1657.5143252.510032.503040-916451003.90.0303

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Resina Materiale corpo Acciaio Materiale dei componenti Perno in POM
Denominazione Pressore a molla Versione 1 Con frenafiletto Profilo di trascinamento Esagono incassato
Forma pressore Puntale Materiale pressore Plastica Forza elastica Standard
RoHS

Supporto tecnico