Codice articolo del costruttore: 03056-05
Marca: NORELEM
Prezzo: 7.41 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Filettatura M: 5 mm
H: 2.3 mm
D1: 2.4 mm
L1: 7 mm
L=Lunghezza: 18 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03056-05
Codice componente
|
---|
03056-05 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura M (mm) | H (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | L=Lunghezza (mm) | S (mm) | T1 (mm) | Chiave di assemblaggio peso ca. | Coppia di svitamento ca. (Nm) | N (mm) | N. ordine chiave di assemblaggio | Forza elastica inizio F1 ca. (N) | Forza elastica fine F2 ca. (N) | Coppia di serraggio ca. (Nm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.41 € | 1 | 4 giorni | 5 | 2.3 | 2.4 | 7 | 18 | 1.5 | 0.8 | 14 | 0.08 | 0.8 | 03040-905 | 5 | 17 | 0.12 | 0.0017 |
Loading...
Materiale punta | Acciaio inox | Materiale corpo | Acciaio inox | Materiale dei componenti | Perno in acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Pressore a molla | Versione 1 | Con frenafiletto | Profilo di trascinamento | Esagono incassato |
Forma pressore | Puntale | Materiale pressore | Acciaio inox | Forza elastica | Standard |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | Sì |
Si trova sulla pagina di Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica standard, con frenafiletto (03056), il codice articolo è il seguente: 03056-05.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03056-05.
Configura
Proprietà di base
Filettatura M(mm)
H(mm)
D1(mm)
L1(mm)
L=Lunghezza(mm)
S(mm)
T1(mm)
Chiave di assemblaggio peso ca.
Coppia di svitamento ca.(Nm)
N(mm)
N. ordine chiave di assemblaggio
Forza elastica inizio F1 ca.(N)
Forza elastica fine F2 ca.(N)
Coppia di serraggio ca.(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
03056-06 |
03056-08 |
03056-10 |
03056-12 |
03056-16 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura M (mm) | H (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | L=Lunghezza (mm) | S (mm) | T1 (mm) | Chiave di assemblaggio peso ca. | Coppia di svitamento ca. (Nm) | N (mm) | N. ordine chiave di assemblaggio | Forza elastica inizio F1 ca. (N) | Forza elastica fine F2 ca. (N) | Coppia di serraggio ca. (Nm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.41 € | 1 | 4 giorni | 6 | 2.5 | 2.7 | 7 | 20 | 2 | 1 | 14 | 0.22 | 1 | 03040-906 | 6 | 17 | 0.45 | 0.0027 | ||
8.36 € | 1 | 4 giorni | 8 | 3 | 3.5 | 8 | 22 | 2.5 | 1.4 | 33 | 0.37 | 1.2 | 03040-908 | 7 | 29 | 1.05 | 0.0056 | ||
9.66 € | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | 4 | 9 | 22 | 3 | 1.4 | 50 | 0.6 | 1.6 | 03040-910 | 8 | 31 | 1.3 | 0.0090 | ||
13.77 € | 1 | 4 giorni | 12 | 4 | 6 | 10 | 28 | 4 | 2 | 70 | 1.3 | 2 | 03040-912 | 10 | 47 | 2 | 0.0161 | ||
21.96 € | 1 | 4 giorni | 16 | 5 | 7.5 | 14 | 32 | 5 | 2.5 | 100 | 3 | 2.5 | 03040-916 | 38 | 85 | 3.9 | 0.0340 |