Codice articolo del costruttore: 03036-203
Marca: NORELEM
Prezzo: 7.51 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Filettatura M: 3 mm
H: 0.4 mm
D1: 1.5 mm
L1: 4 mm
L=Lunghezza: 9 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03036-203
Codice componente
|
---|
03036-203 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura M (mm) | H (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | L=Lunghezza (mm) | S (mm) | Coppia di svitamento ca. (Nm) | Forza elastica inizio F1 ca. (N) | Forza elastica fine F2 ca. (N) | Coppia di serraggio ca. (Nm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.51 € | 1 | 4 giorni | 3 | 0.4 | 1.5 | 4 | 9 | 1.5 | 0.07 | 5 | 7 | 0.1 | 0.0002 |
Loading...
Materiale punta | Acciaio inox | Materiale corpo | Acciaio inox | Materiale dei componenti | Sfera in acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Pressore a molla | Versione 1 | Con frenafiletto | Profilo di trascinamento | Esagono incassato |
Forma pressore | Sfera | Materiale pressore | Acciaio inox | Forza elastica | Potenziata |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | Sì |
Si trova sulla pagina di Pressori a molla con esagono incassato e sfera, forza elastica rafforzata, con frenafiletto (03036), il codice articolo è il seguente: 03036-203.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03036-203.
Configura
Proprietà di base
Filettatura M(mm)
H(mm)
D1(mm)
L1(mm)
L=Lunghezza(mm)
S(mm)
Coppia di svitamento ca.(Nm)
Forza elastica inizio F1 ca.(N)
Forza elastica fine F2 ca.(N)
Coppia di serraggio ca.(Nm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
03036-204 |
03036-205 |
03036-206 |
03036-208 |
03036-210 |
03036-212 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Filettatura M (mm) | H (mm) | D1 (mm) | L1 (mm) | L=Lunghezza (mm) | S (mm) | Coppia di svitamento ca. (Nm) | Forza elastica inizio F1 ca. (N) | Forza elastica fine F2 ca. (N) | Coppia di serraggio ca. (Nm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.62 € | 1 | 4 giorni | 4 | 0.8 | 2.5 | 5 | 10 | 2 | 0.12 | 12 | 22 | 0.18 | 0.0004 | ||
6.39 € | 1 | 4 giorni | 5 | 0.9 | 3 | 6 | 14 | 2.5 | 0.08 | 19 | 30 | 0.12 | 0.0011 | ||
6.39 € | 1 | 4 giorni | 6 | 1 | 3.5 | 7 | 15 | 3 | 0.21 | 28 | 40 | 0.44 | 0.0017 | ||
6.83 € | 1 | 4 giorni | 8 | 1.5 | 5 | 8 | 18 | 4 | 0.38 | 47 | 73 | 1.1 | 0.0037 | ||
7.91 € | 1 | 4 giorni | 10 | 2 | 6 | 9 | 23 | 5 | 0.6 | 66 | 100 | 1.3 | 0.0078 | ||
12.01 € | 1 | 4 giorni | 12 | 2.5 | 8 | 10 | 26 | 6 | 1.3 | 66 | 120 | 2 | 0.0126 |