Pressori a molla con esagono incassato e sfera, forza elastica standard, con frenafiletto (03036)

Pressori a molla con esagono incassato e sfera, forza elastica standard, con frenafiletto (03036)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Sfera temprata

· con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03036-03
03036-04
03036-05
03036-06
03036-08
03036-10
03036-12
03036-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura M
(mm)
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
S
(mm)
Coppia di svitamento ca.
(Nm)
Forza elastica inizio F1 ca.
(N)
Forza elastica fine F2 ca.
(N)
Coppia di serraggio ca.
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

6.87 €

1 4 giorni 30.41.5491.50.071.530.10.0002

6.17 €

1 4 giorni 40.82.551020.124100.180.0004

6.04 €

1 4 giorni 50.936142.50.086110.120.0011

5.88 €

1 4 giorni 613.571530.219130.440.0017

6.35 €

1 4 giorni 81.5581840.3815301.10.0036

7.27 €

1 4 giorni 102692350.620351.30.0078

11.16 €

1 4 giorni 122.58102661.3305520.0121

17.61 €

1 4 giorni 163.510143383651253.90.0308

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio inox Materiale corpo Acciaio inox Materiale dei componenti Sfera in acciaio inox
Denominazione Pressore a molla Versione 1 Con frenafiletto Profilo di trascinamento Esagono incassato
Forma pressore Sfera Materiale pressore Acciaio inox Forza elastica Standard
RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico