Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica rafforzata, con frenafiletto (03011) (03011-203)

Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica rafforzata, con frenafiletto (03011) 03011-203

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03011-203

Marca: NORELEM

Prezzo: 4.93

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Filettatura M: 3 mm

H: 0.4 mm

D1: 1.5 mm

L1: 4 mm

L=Lunghezza: 7 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03011-203

Codice componente
03011-203
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura M
(mm)
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Coppia di svitamento ca.
(Nm)
N
(mm)
Forza elastica inizio F1 ca.
(N)
Forza elastica fine F2 ca.
(N)
Coppia di serraggio ca.
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

4.93 €

1 4 giorni 30.41.5470.070.4570.10.0002

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio inox Materiale corpo Acciaio inox Materiale dei componenti Sfera in acciaio inox
Denominazione Pressore a molla Versione 1 Con frenafiletto Profilo di trascinamento Intaglio
Forma pressore Sfera Materiale pressore Acciaio inox Forza elastica Potenziata
RoHS PL Edelstahl

Si trova sulla pagina di Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica rafforzata, con frenafiletto (03011), il codice articolo è il seguente: 03011-203.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03011-203.

Tipologia prodotto

Codice componente
03011-204
03011-205
03011-206
03011-208
03011-210
03011-212
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Filettatura M
(mm)
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Coppia di svitamento ca.
(Nm)
N
(mm)
Forza elastica inizio F1 ca.
(N)
Forza elastica fine F2 ca.
(N)
Coppia di serraggio ca.
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

4.31 €

1 4 giorni 40.82.5590.120.612220.180.0004

4.20 €

1 4 giorni 50.936120.080.819300.120.0010

4.15 €

1 4 giorni 613.57140.21128400.430.0017

5.23 €

1 4 giorni 81.558160.371.247731.090.0036

5.93 €

1 4 giorni 10269190.621.6661001.360.0066

8.82 €

1 4 giorni 122.5810221.362661202.030.0111

Supporto tecnico