Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica standard, con frenafiletto (03011)

Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica standard, con frenafiletto (03011)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Sfera temprata

· con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03011-03
03011-04
03011-05
03011-06
03011-08
03011-10
03011-12
03011-16
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura M
(mm)
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
Coppia di svitamento ca.
(Nm)
N
(mm)
Forza elastica inizio F1 ca.
(N)
Forza elastica fine F2 ca.
(N)
Coppia di serraggio ca.
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

4.31 €

1 4 giorni 30.41.5470.070.41.530.10.0002

3.92 €

1 4 giorni 40.82.5590.120.64100.180.0005

4.10 €

1 4 giorni 50.936120.080.86110.120.0010

4.10 €

1 4 giorni 613.57140.2119130.430.0017

5.11 €

1 4 giorni 81.558160.371.215301.090.0033

5.78 €

1 4 giorni 10269190.621.620351.360.0066

8.57 €

1 4 giorni 122.5810221.36230552.030.0106

11.63 €

1 4 giorni 163.51014242.952.5651253.950.0228

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio inox Materiale corpo Acciaio inox Materiale dei componenti Sfera in acciaio inox
Denominazione Pressore a molla Versione 1 Con frenafiletto Profilo di trascinamento Intaglio
Forma pressore Sfera Materiale pressore Acciaio inox Forza elastica Standard
RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico