Viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena, con frenafiletto (07105)

Viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena, con frenafiletto (07105)
· Fungono da appoggio, battute e pressori

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di attrezzi, montaggio

· Sfera temprata

· Ideale per superfici pulite e lucidate

· con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
07105-1046
07105-10410
07105-10416
07105-1058
07105-10512
07105-10520
07105-10610
07105-10616
07105-10620
07105-10625
07105-10650
07105-10660
07105-10810
07105-10812
07105-10820
07105-10825
07105-10830
07105-10850
07105-10860
07105-10880
07105-11012
07105-11016
07105-11020
07105-11025
07105-11035
07105-11216
07105-11220
07105-11230
07105-11240
07105-11620
07105-11625
07105-11635
07105-11650
07105-3046
07105-30410
07105-30416
07105-3058
07105-30512
07105-30520
07105-30610
07105-30616
07105-30620
07105-30625
07105-30810
07105-30812
07105-30820
07105-30825
07105-30830
07105-31012
07105-31016
07105-31020
07105-31025
07105-31035
07105-31216
07105-31220
07105-31230
07105-31240
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale punta Filettatura M
(mm)
Materiale dei componenti Forma Tipo di stampo L1
(mm)
L=Lunghezza
(mm)
SW
(mm)
Ø sfera Carico massimo (solo carico statico)
(kN)
Peso (ERP)
(kg)

3.60 €

1 4 giorni Acciaio4Acciaio per cuscinetti volventiASfera in acciaio2.5622.53.50.0003

3.60 €

1 4 giorni Acciaio4Acciaio per cuscinetti volventiASfera in acciaio3.51022.53.50.0005

3.60 €

1 4 giorni Acciaio4Acciaio per cuscinetti volventiASfera in acciaio51622.53.50.0010

3.39 €

1 4 giorni Acciaio5Acciaio per cuscinetti volventiASfera in acciaio3.582.534.50.0006

3.39 €

1 4 giorni Acciaio5Acciaio per cuscinetti volventiASfera in acciaio5122.534.50.0011

3.49 €

1 4 giorni Acciaio5Acciaio per cuscinetti volventiASfera in acciaio6202.534.50.0021

3.39 €

1 4 giorni Acciaio6Acciaio per cuscinetti volventiASfera in acciaio3.510.83490.0012

3.39 €

1 4 giorni Acciaio6Acciaio per cuscinetti volventiASfera in acciaio716.83490.0023

3.49 €

1 4 giorni Acciaio6Acciaio per cuscinetti volventiASfera in acciaio720.83490.0029

3.49 €

1 4 giorni Acciaio6Acciaio per cuscinetti volventiASfera in acciaio725.83490.0038

5.09 €

1 4 giorni Acciaio6Acciaio per cuscinetti volventiASfera in acciaio750.83490.0080

5.33 €

1 4 giorni Acciaio6Acciaio per cuscinetti volventiASfera in acciaio760.83490.0097

3.39 €

1 4 giorni Acciaio8Acciaio per cuscinetti volventiASfera in acciaio3.511.245.5100.0024

3.39 €

1 4 giorni Acciaio8Acciaio per cuscinetti volventiASfera in acciaio513.245.5100.0029

3.39 €

1 4 giorni Acciaio8Acciaio per cuscinetti volventiASfera in acciaio821.245.5150.0052

3.46 €

1 4 giorni Acciaio8Acciaio per cuscinetti volventiASfera in acciaio826.245.5150.0068

3.51 €

1 4 giorni Acciaio8Acciaio per cuscinetti volventiASfera in acciaio831.245.5150.0083

5.20 €

1 4 giorni Acciaio8Acciaio per cuscinetti volventiASfera in acciaio851.245.5150.0145

5.35 €

1 4 giorni Acciaio8Acciaio per cuscinetti volventiASfera in acciaio861.245.5150.0176

5.52 €

1 4 giorni Acciaio8Acciaio per cuscinetti volventiASfera in acciaio881.245.5150.0236

3.93 €

1 4 giorni Acciaio10Acciaio per cuscinetti volventiASfera in acciaio513.757200.0048

3.93 €

1 4 giorni Acciaio10Acciaio per cuscinetti volventiASfera in acciaio917.757200.0061

4.15 €

1 4 giorni Acciaio10Acciaio per cuscinetti volventiASfera in acciaio921.757200.0081

4.15 €

1 4 giorni Acciaio10Acciaio per cuscinetti volventiASfera in acciaio926.757200.0106

4.33 €

1 4 giorni Acciaio10Acciaio per cuscinetti volventiASfera in acciaio936.757200.0153

4.54 €

1 4 giorni Acciaio12Acciaio per cuscinetti volventiASfera in acciaio81868.5300.0091

4.54 €

1 4 giorni Acciaio12Acciaio per cuscinetti volventiASfera in acciaio102268.5300.0112

4.86 €

1 4 giorni Acciaio12Acciaio per cuscinetti volventiASfera in acciaio103268.5300.0182

5.35 €

1 4 giorni Acciaio12Acciaio per cuscinetti volventiASfera in acciaio104268.5300.0254

7.25 €

1 4 giorni Acciaio16Acciaio per cuscinetti volventiASfera in acciaio1023.3812600.0217

7.25 €

1 4 giorni Acciaio16Acciaio per cuscinetti volventiASfera in acciaio1428.3812600.0265

7.71 €

1 4 giorni Acciaio16Acciaio per cuscinetti volventiASfera in acciaio1438.3812600.0396

8.03 €

1 4 giorni Acciaio16Acciaio per cuscinetti volventiASfera in acciaio1453.3812600.0590

4.00 €

1 4 giorni Resina4PoliossimetileneDSfera in POM2.5622.50.30.0002

4.00 €

1 4 giorni Resina4PoliossimetileneDSfera in POM3.51022.50.30.0005

4.00 €

1 4 giorni Resina4PoliossimetileneDSfera in POM51622.50.30.0009

3.75 €

1 4 giorni Resina5PoliossimetileneDSfera in POM3.582.530.50.0006

3.75 €

1 4 giorni Resina5PoliossimetileneDSfera in POM5122.530.50.0010

3.81 €

1 4 giorni Resina5PoliossimetileneDSfera in POM6202.530.50.0020

3.75 €

1 4 giorni Resina6PoliossimetileneDSfera in POM3.510.8340.90.0010

3.81 €

1 4 giorni Resina6PoliossimetileneDSfera in POM716.8340.90.0021

4.00 €

1 4 giorni Resina6PoliossimetileneDSfera in POM720.8340.90.0027

4.00 €

1 4 giorni Resina6PoliossimetileneDSfera in POM725.8340.90.0036

4.00 €

1 4 giorni Resina8PoliossimetileneDSfera in POM3.511.245.51.50.0019

4.00 €

1 4 giorni Resina8PoliossimetileneDSfera in POM513.245.51.50.0024

4.00 €

1 4 giorni Resina8PoliossimetileneDSfera in POM821.245.51.50.0047

4.11 €

1 4 giorni Resina8PoliossimetileneDSfera in POM826.245.51.50.0062

4.11 €

1 4 giorni Resina8PoliossimetileneDSfera in POM831.245.51.50.0077

4.43 €

1 4 giorni Resina10PoliossimetileneDSfera in POM513.75720.0037

4.43 €

1 4 giorni Resina10PoliossimetileneDSfera in POM917.75720.0050

4.62 €

1 4 giorni Resina10PoliossimetileneDSfera in POM921.75720.0069

4.62 €

1 4 giorni Resina10PoliossimetileneDSfera in POM926.75720.0094

4.75 €

1 4 giorni Resina10PoliossimetileneDSfera in POM936.75720.0142

5.58 €

1 4 giorni Resina12PoliossimetileneDSfera in POM81868.530.0071

5.58 €

1 4 giorni Resina12PoliossimetileneDSfera in POM102268.530.0091

5.96 €

1 4 giorni Resina12PoliossimetileneDSfera in POM103268.530.0161

6.36 €

1 4 giorni Resina12PoliossimetileneDSfera in POM104268.530.0230

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo Acciaio Materiale corpo base Acciaio da bonifica Denominazione Vite di pressione a sfera
Versione 1 Senza testa Versione 2 Con frenafiletto Tipo di prodotto Con sfera piena
Superficie componente Temprato e con finitura lucida Classe di resistenza 10.9 Tipo di filettatura Filettatura esterna

Supporto tecnico