Codice articolo del costruttore: 03020-A2
Marca: NORELEM
Prezzo: 1.52 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Carico iniziale: 7 N
Max. Carico: 20 N
D=filettatura: 1/4-20
D1: 2.7 mm
L=lunghezza: 14 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03020-A2
Codice componente
|
---|
03020-A2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=filettatura | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | H (mm) | N (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.52 € | 1 | 4 giorni | 7 | 20 | 1/4-20 | 2.7 | 14 | 2 | 1 | 0.0019 |
Loading...
Materiale punta | Acciaio | Materiale corpo | Acciaio | Carico iniziale (Gamma)(N) | 0.01–50 |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Pressore a molla | Forza elastica | Standard | Forma pressore | Puntale |
Profilo di trascinamento | Intaglio | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Pressori a molla con intaglio e puntale, forza elastica standard, inch (03020), il codice articolo è il seguente: 03020-A2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03020-A2.
Configura
Proprietà di base
Carico iniziale(N)
D=filettatura
D1(mm)
L=lunghezza(mm)
H(mm)
N(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
03020-A1 |
03020-A3 |
03020-A4 |
03020-A5 |
03020-A6 |
03020-AE |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=filettatura | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | H (mm) | N (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.52 € | 1 | 4 giorni | 6 | 20 | 10-32 | 2.4 | 12 | 2 | 0.8 | 0.0001 | ||
1.82 € | 1 | 4 giorni | 15 | 30 | 5/16-18 | 4 | 16 | 2 | 1.2 | 0.0035 | ||
1.93 € | 1 | 4 giorni | 20 | 35 | 3/8-16 | 4.5 | 19 | 2.5 | 1.6 | 0.0056 | ||
2.94 € | 1 | 4 giorni | 30 | 55 | 1/2-13 | 6 | 22 | 3.5 | 2 | 0.0129 | ||
4.11 € | 1 | 4 giorni | 45 | 100 | 5/8-11 | 8.5 | 24 | 4.5 | 2.5 | 0.0213 | ||
1.53 € | 1 | 4 giorni | 6 | 20 | 8-32 | 1.8 | 9 | 1.5 | 0.6 | 0.0005 |