Codice articolo del costruttore: 07119-304X7
Marca: NORELEM
Prezzo: 3.39 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Materiale punta: [Altro] POM
Diametro esterno M: 4 mm
D1: 2 mm
L=lunghezza: 7 mm
L1: 2.5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
07119-304X7
Codice componente
|
---|
07119-304X7 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale punta | Diametro esterno M (mm) | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | SW=Apertura chiave (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.39 € | 1 | 4 giorni | [Altro] POM | 4 | 2 | 7 | 2.5 | 1.7 | 2 | 0.0002 |
Loading...
Materiale corpo | Acciaio | Carico iniziale (Gamma)(N) | 0.01–50 | Classe di resistenza | 10.9 |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Vite di pressione | Tipo di prodotto | Con perni | Superficie corpo base | Brunito |
Versione 1 | Senza testa | Versione 2 | Con frenafiletto | Tipo di filettatura | Filettatura esterna |
PL Edelstahl | No |
Si trova sulla pagina di Viti di pressione con frenafiletto (07119), il codice articolo è il seguente: 07119-304X7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 07119-304X7.
Configura
Proprietà di base
Materiale punta
Diametro esterno M(mm)
D1(mm)
L=lunghezza(mm)
L1(mm)
L3(mm)
SW=Apertura chiave(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
07119-204X405 |
07119-204X65 |
07119-205X125 |
07119-304X9 |
07119-305X11 |
07119-305X13 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale punta | Diametro esterno M (mm) | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | SW=Apertura chiave (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.30 € | 1 | 4 giorni | [Altro] Ottone | 4 | 2.5 | 40.5 | 5 | 1.2 | 2 | 0.0027 | ||
3.74 € | 1 | 4 giorni | [Altro] Ottone | 4 | 2.5 | 6.5 | 2.5 | 1.2 | 2 | 0.0003 | ||
3.38 € | 1 | 4 giorni | [Altro] Ottone | 5 | 3 | 12.5 | 5 | 1.3 | 2.5 | 0.0011 | ||
3.39 € | 1 | 4 giorni | [Altro] POM | 4 | 2 | 9 | 3.5 | 1.7 | 2 | 0.0004 | ||
3.20 € | 1 | 4 giorni | [Altro] POM | 5 | 3 | 11 | 3.5 | 1.8 | 2.5 | 0.0008 | ||
3.20 € | 1 | 4 giorni | [Altro] POM | 5 | 3 | 13 | 5 | 1.8 | 2.5 | 0.0010 |