Codice articolo del costruttore: 03010-A1
Marca: NORELEM
Prezzo: 3.91 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Carico iniziale (Gamma): 0.01–50 N
Carico iniziale: 6 N
Max. Carico: 11 N
D=filettatura: 10-32
D1: 3 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03010-A1
Codice componente
|
---|
03010-A1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico iniziale (Gamma) (N) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=filettatura | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | H (mm) | N (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.91 € | 1 | 4 giorni | 0.01–50 | 6 | 11 | 10-32 | 3 | 12 | 0.9 | 0.8 | 0.0009 |
Loading...
Materiale punta | Acciaio inox | Materiale corpo | Acciaio inox | Denominazione | Pressore a molla |
---|---|---|---|---|---|
Forza elastica | Standard | Forma pressore | Sfera | Profilo di trascinamento | Intaglio |
RoHS | Sì | PL Edelstahl | Sì |
Si trova sulla pagina di Pressori a molla con intaglio e sfera, forza elastica standard, inch (03010), il codice articolo è il seguente: 03010-A1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03010-A1.
Configura
Proprietà di base
Carico iniziale (Gamma)(N)
Carico iniziale(N)
D=filettatura
D1(mm)
L=lunghezza(mm)
H(mm)
N(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
03010-A2 |
03010-A3 |
03010-A4 |
03010-A5 |
03010-A6 |
03010-AD |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Carico iniziale (Gamma) (N) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=filettatura | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | H (mm) | N (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.91 € | 1 | 4 giorni | 0.01–50 | 9 | 13 | 1/4-20 | 3.5 | 14 | 1 | 1 | 0.0019 | ||
5.13 € | 1 | 4 giorni | 0.01–50 | 15 | 30 | 5/16-18 | 5 | 16 | 1.5 | 1.2 | 0.0034 | ||
5.81 € | 1 | 4 giorni | 0.01–50 | 20 | 35 | 3/8-16 | 6 | 19 | 2 | 1.6 | 0.0057 | ||
7.12 € | 1 | 4 giorni | 0.01–50 | 30 | 55 | 1/2-13 | 8 | 22 | 2.5 | 2 | 0.0122 | ||
8.85 € | 1 | 4 giorni | 50.01 à 100 | 65 | 125 | 5/8-11 | 10 | 24 | 3.5 | 2.5 | 0.0218 | ||
4.55 € | 1 | 4 giorni | 0.01–50 | 1.5 | 3 | 6-32 | 1.5 | 7 | 0.4 | 0.4 | 0.0003 |