Pressori a molla con esagono incassato e sfera, forza elastica standard, con frenafiletto, inch (03036)

Pressori a molla con esagono incassato e sfera, forza elastica standard, con frenafiletto, inch (03036)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Sfera temprata

· con frenafiletto: sicurezza in caso di vibrazioni, utilizzabile più volte

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03036-A2
03036-A3
03036-A4
03036-A5
03036-A6
03036-AJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale (Gamma)
(N)
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
L1
(mm)
H
(mm)
S
(mm)
coppia di serraggio max
(Nm)
Coppia di allentamento circa
(Nm)
Peso (ERP)
(kg)

7.63 €

1 4 giorni 0.01–509131/4-203.515711/80.440.210.0019

8.28 €

1 4 giorni 0.01–5015305/16-1851881.55/321.10.380.0035

9.48 €

1 4 giorni 0.01–5020353/8-16623923/161.30.60.0066

14.46 €

1 4 giorni 0.01–5030551/2-13826102.57/3221.30.0140

22.89 €

1 4 giorni 50.01 à 100651255/8-111033143.55/163.930.0293

7.63 €

1 4 giorni 0.01–509131/4-283.515711/80.440.210.0021

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio inox Materiale corpo Acciaio inox Denominazione Pressore a molla
Versione 1 Con frenafiletto Forza elastica Standard Forma pressore Sfera
Profilo di trascinamento Esagono incassato RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico