Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica standard, inch (03040) (03040-A1)

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica standard, inch (03040) 03040-A1

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03040-A1

Marca: NORELEM

Prezzo: 3.02

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Carico iniziale: 6 N

Max. Carico: 20 N

D=filettatura: 10-32

D1: 2.4 mm

L=lunghezza: 18 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03040-A1

Codice componente
03040-A1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
H
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

3.02 €

1 4 giorni 62010-322.4182.30.81.50.80.0016

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio Materiale corpo Acciaio Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50
Denominazione Pressore a molla Forza elastica Standard Forma pressore Puntale
Profilo di trascinamento Esagono incassato RoHS PL Edelstahl No

Si trova sulla pagina di Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica standard, inch (03040), il codice articolo è il seguente: 03040-A1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03040-A1.

Tipologia prodotto

Codice componente
03040-A2
03040-A3
03040-A4
03040-A5
03040-A6
03040-AD
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
H
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

3.17 €

1 4 giorni 7201/4-202.7202.51210.0031

3.73 €

1 4 giorni 9355/16-183.52231.22.51.40.0053

4.14 €

1 4 giorni 9353/8-1642231.631.40.0077

5.34 €

1 4 giorni 12551/2-1362842420.0181

6.83 €

1 4 giorni 451005/8-117.53252.552.50.0327

4.08 €

1 4 giorni 0.536-321101.50.40.710.0004

Supporto tecnico