Codice articolo del costruttore: 03050-A1
Marca: NORELEM
Prezzo: 3.48 €
Tempi di consegna: 4 giorni
Carico iniziale: 6 N
Max. Carico: 20 N
D=filettatura: 10-32
D1: 2.4 mm
L=lunghezza: 18 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
03050-A1
Codice componente
|
---|
03050-A1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=filettatura | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | H (mm) | N (mm) | S (mm) | T1 (mm) | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.48 € | 1 | 4 giorni | 6 | 20 | 10-32 | 2.4 | 18 | 2.3 | 0.8 | 1.5 | 0.8 | 0.0014 |
Loading...
Materiale punta | POM | Materiale corpo | Acciaio | Carico iniziale (Gamma)(N) | 0.01–50 |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Pressore a molla | Forza elastica | Standard | Forma pressore | Puntale |
Profilo di trascinamento | Esagono incassato | RoHS | Sì |
Si trova sulla pagina di Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica standard, inch (03050), il codice articolo è il seguente: 03050-A1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03050-A1.
Configura
Proprietà di base
Carico iniziale(N)
D=filettatura
D1(mm)
L=lunghezza(mm)
H(mm)
N(mm)
S(mm)
T1(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
03050-A2 |
03050-A3 |
03050-A4 |
03050-A5 |
03050-A6 |
03050-AD |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | D=filettatura | D1 (mm) | L=lunghezza (mm) | H (mm) | N (mm) | S (mm) | T1 (mm) | Peso (ERP) (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.59 € | 1 | 4 giorni | 7 | 20 | 1/4-20 | 2.7 | 20 | 2.5 | 1 | 2 | 1 | 0.0026 | ||
4.20 € | 1 | 4 giorni | 9 | 35 | 5/16-18 | 3.5 | 22 | 3 | 1.2 | 2.5 | 1.4 | 0.0046 | ||
5.06 € | 1 | 4 giorni | 9 | 35 | 3/8-16 | 4 | 22 | 3 | 1.6 | 3 | 1.4 | 0.0069 | ||
6.38 € | 1 | 4 giorni | 12 | 55 | 1/2-13 | 6 | 28 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0.0159 | ||
7.87 € | 1 | 4 giorni | 45 | 100 | 5/8-11 | 7.5 | 32 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 0.0291 | ||
4.61 € | 1 | 4 giorni | 0.5 | 3 | 6-32 | 1 | 10 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.0005 |