Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica standard, inch (03055)

Pressori a molla con esagono incassato e puntale, forza elastica standard, inch (03055)
· Indicizzazione, posizionamento e fissaggio rapidi di componenti

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, artigianato, uso domestico

· Impiego universale e di facile montaggio

· Puntale temprato

· Acciaio inox 1.4305, 1.4034, 1.4310

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03055-A1
03055-A2
03055-A3
03055-A4
03055-A5
03055-A6
03055-AE
03055-AG
03055-AJ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
H
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

7.85 €

1 4 giorni 51710-322.4182.30.81.50.80.0016

7.85 €

1 4 giorni 6171/4-202.7202.51210.0030

8.94 €

1 4 giorni 7295/16-183.52231.22.51.40.0053

10.46 €

1 4 giorni 8313/8-1642231.631.40.0077

13.37 €

1 4 giorni 10471/2-1362842420.0158

20.99 €

1 4 giorni 451005/8-117.53252.552.50.0333

7.91 €

1 4 giorni 5168-321.5151.50.61.30.60.0010

7.91 €

1 4 giorni 5168-361.5151.50.61.30.60.0010

7.85 €

1 4 giorni 6171/4-282.7202.51210.0033

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio inox Materiale corpo Acciaio inox Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50
Denominazione Pressore a molla Forza elastica Standard Forma pressore Puntale
Profilo di trascinamento Esagono incassato RoHS PL Edelstahl

Supporto tecnico