Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, acciaio inox, inch (03058) (03058-A2)

Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, acciaio inox, inch (03058) 03058-A2

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 03058-A2

Marca: NORELEM

Prezzo: 8.02

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Carico iniziale: 6 N

Max. Carico: 17 N

D=filettatura: 1/4-20

D1: 2.7 mm

L=lunghezza: 20 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

03058-A2

Codice componente
03058-A2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
H
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

8.02 €

1 4 giorni 6171/4-202.7202.51210.0025

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta POM Materiale corpo Acciaio inox Carico iniziale (Gamma)(N) 0.01–50
Denominazione Pressore a molla Forza elastica Standard Forma pressore Puntale
Profilo di trascinamento Esagono incassato RoHS PL Edelstahl

Si trova sulla pagina di Pressori a molla con esagono incassato e puntale in POM, acciaio inox, inch (03058), il codice articolo è il seguente: 03058-A2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 03058-A2.

Tipologia prodotto

Codice componente
03058-A1
03058-A3
03058-A4
03058-A5
03058-A6
03058-AE
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Carico iniziale
(N)
Max. Carico
(N)
D=filettatura D1
(mm)
L=lunghezza
(mm)
H
(mm)
N
(mm)
S
(mm)
T1
(mm)
Peso (ERP)
(kg)

8.02 €

1 4 giorni 51710-322.4182.30.81.50.80.0014

9.23 €

1 4 giorni 7295/16-183.52231.22.51.40.0046

10.65 €

1 4 giorni 8313/8-1642231.631.40.0069

13.61 €

1 4 giorni 10471/2-1362842420.0158

21.49 €

1 4 giorni 451005/8-117.53252.552.50.0296

8.10 €

1 4 giorni 5168-321.5151.50.61.30.60.0003

Supporto tecnico